Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor kjøre MyVirtual Machine?

Run myVirtual Machine-tilbudet bringer CNC-verkstedet ditt direkte inn på kontoret. Den kjører digitale tvillinger av maskinverktøyene dine basert på original Siemens CNC- og PLC-kontrollerteknologi, supplert med en kraftig 3D-simulering av maskinkinematikk og materialfjerningsprosessen. Løsningen støtter et bredt spekter av bruksområder, fra CNC-programmering og verifisering til trening.

Øk produktiviteten i jobbforberedelsene

Ta verkstedsorientert programmering fra maskinen til kontoret og klargjør CNC-prosessen virtuelt. Frigjør dine virkelige maskiner slik at de kan fokusere på det de gjør best - å lage sjetonger.

Første gang riktig - unngå feil på forhånd

Bekreft CNC-programmer på den virtuelle maskinen for å forhindre uventede problemer når programmet slippes til produksjon. Oppdag kollisjoner tidlig og unngå kostbare reparasjoner og maskinens nedetid.

Transform CNC-trening

Tren operatører på en realistisk virtuell maskin med det originale SINUMERIK HMI og virkelighetstro miljø - ideelt for å lære arbeidsflyter trygt, uten risiko, skrot eller maskinnedetid.

Utvalgte funksjoner

Ekte CNC-atferdssimulering

Simulere NC-programmer ved hjelp av ekte SINUMERIK kontrolllogikk for å sikre maskinnøyaktig oppførsel før kjøring på verkstedsgulvet. Test maskineringssykluser og postprosessorer uten å stole på tilgjengeligheten til den virkelige maskinen.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-realt-cnc-atferd-640x480

Identisk drifts- og programmeringsgrensesnitt

Bruk samme drifts- og programmeringsgrensesnitt som den virkelige SINUMERIK-maskinen, eliminerer gjenlæring og sikrer en sømløs overgang fra den virtuelle til den virkelige maskinen.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-digital-tvilling-av-CNC-640x480

Full CNC digital tvilling med kinematikk

Simulere hele maskinen inkludert akser, verktøy, holdere, inventar og arbeidsstykke for realistisk bevegelse og atferdsvalidering.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digital-tvilling-640x480

Avansert kollisjonsdeteksjon

Oppdag kollisjoner mellom maskinkomponenter, verktøy og arbeidsstykke tidlig for å unngå maskinskader, skrap og uplanlagt nedetid.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-kollisjons-deteksjon-640x480

Nøyaktig planlegging og pålitelig syklustidsberegning

Beregn maskinnøyaktige syklustider og valider jobboppsett virtuelt for å støtte pålitelig planlegging, forbedre planleggingsnøyaktigheten og akselerere produksjonsoppgangen.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Kjør MyVirtual Machine-640x480

Finn ut hvordan andre bruker Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Tyskland | Høyere produktivitet med mindre manuell programmering

Ved å bruke en SINUMERIK OneControlled DMG MORI maskin og Digital Twin-teknologi reduserte Rusch Maschinenteile syklustider med rundt 20% og eliminerte opptil 80% av manuelle programmeringsoppgaver gjennom automatisert 3D-programmering i verkstedet.

Ofte stilte spørsmål