Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor optimalisere MyProgramming /3D Scanner?

Optimize MyProgramming /3D Scanner er et tillegg for SINUMERIK Operate, som revolusjonerer verkstedsorientert CNC-programmering ved

  • Opprette CNC-programmer direkte basert på 3D CAD-modeller
  • Registrering av produserbare funksjoner i arbeidsstykkets design
  • Foreslå egnede SINUMERIK maskineringssykluser
  • Unngå manuell inntastning av geometriinformasjon

Også tilgjengelig innen CNC Digital Twin: Run MyVirtual Machine

Fremskynde verkstedsorientert CNC-programmering

Systemet identifiserer automatisk bearbeidbare funksjoner i CAD-modellen din og foreslår passende produksjonsstrategier. Å lage et program blir å velge og plassere forhåndskonfigurerte sykluser, noe som sparer tid.

Unngå programmeringsfeil

Overføring av arbeidsstykkets geometri direkte fra CAD-modellen til CNC-kontrolleren i stedet for å legge inn parametere fra tekniske tegninger unngår menneskelige feil på grunn av nytolkning av informasjon.

Reduser treningsinnsatsen

Programmeringstilnærmingen basert på 3D CAD-geometri er også tilgjengelig for mindre erfarne operatører. Videre kan folk som er kjent med det velkjente SINUMERIK Operate brukervennlighetskonseptet bli produktive umiddelbart.

Utvalgte funksjoner

Bruk 3D CAD-modeller i stedet for 2D-papirtegninger

Ta med 3D CAD-modeller i STEP-format direkte til CNC-maskinen. All geometrisk informasjon fanget i datasettet kan gjenbrukes i CNC-programmet uten å referere til 2D tekniske tegninger - ofte trykt på papir. En digital tråd fra design til produksjon, noe som øker produktiviteten og bidrar til å unngå feil.

33151b83-afe3-47ca-8ab8-a01281d782cc-omp-3d-skanning-1280x720

Dra nytte av automatiserte funksjonsdeteksjoner

Opprett raskt et CNC-program ved å velge fra en liste over forhåndskonfigurerte maskineringssykluser. De fleste prismatiske former som støttes av det eksisterende utvalget av SINUMERIK fresesykluser og dreiesykluser, blir automatisk oppdaget i arbeidsstykkets geometri. Alle geometriparametere som konturer eller skjæredybder er allerede avledet fra CAD-modellen.

16dab4d4-b359-430e-9ee3-637d97c9e68c-omp-3d-skanning-1280x720

Kombiner programmeringsstrategier effektivt

Optimize MyProgramming /3D Scanner utvider programmeringsmulighetene til SINUMERIK Operate. Derfor kan den 3D-drevne tilnærmingen kombineres fleksibelt med G-kodebaserte programmer (programguide) eller eksisterende mønstre som tilbys av ShopMill & ShopTurn. Du bestemmer hva som passer best til de spesifikke kravene til produksjonsoppgaven din.

722641ca-4d79-45fc-b040-405ccf7d0d96-omp-3d-skanning-1280x720