Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Sertifisert cybersikkerhet for SINAMICS-stasjoner

Etter hvert som IT og OT konvergerer, utvikler cybertrusler seg. SINAMICS neste generasjons stasjoner gir integrerte sikkerhetsfunksjoner for moderne nettverksarkitekturer. Beskytt dine industrielle eiendeler med robust, fremtidssikker sikkerhet innebygd direkte i SINAMICS-stasjonen.

En strukturert tilnærming til Cybersecurity

En kontinuerlig risikostyringsprosess er grunnlaget for en sikker maskin eller anlegg. Denne prosessen har en klar struktur:

  • Identifisere og analysere potensielle risikoer
  • Definere og implementere passende avbøtende tiltak
  • Kontroller effektiviteten av disse tiltakene gjennom en sikkerhetsrevisjon

En sentral komponent i disse tiltakene er forsvarsdybdekonseptet. Denne sikkerhetstilnærmingen i flere lag kombinerer flere koordinerte beskyttelsesnivåer for å gi omfattende beskyttelse mot nettangrep. For å støtte den sikre arkitekturen til nåværende og neste generasjons maskiner og anlegg inkluderer SINAMICS-stasjonene integrerte sikkerhetsfunksjoner sertifisert opp til Security Level Capability 2 (SL‑C 2), i samsvar med IEC 62443‑4‑2.

Viktige fordeler

Brukeradministrasjon og tilgangskontroll

Med det integrerte UMAC-systemet (User Management and Access Control) kan du på en pålitelig måte beskytte stasjonene dine mot uautorisert tilgang ved å definere hvem som har lov til å utføre hvilke handlinger.

Sikker som standard

Bare de essensielle funksjonene er aktivert og allerede konfigurert med sikre standardinnstillinger. Om nødvendig kan du justere eller stramme disse innstillingene ytterligere ved hjelp av Security Assistant for å forbedre sikkerheten enda mer.

Kontroll av integritet og autentisitet

Dette beskytter mot lasting av ukjent eller manipulert firmware og data inn i stasjonen.

Oversikt over integrerte sikkerhetsfunksjoner

Neste generasjon SINAMICS-stasjoner gir et omfattende sett med integrerte sikkerhetsfunksjoner designet for å beskytte enheter, data og kommunikasjon gjennom hele stasjonens livssyklus.

En integrert sikkerhetsbrikke lagrer private nøkler direkte i SINAMICS-stasjonen

Integrert sikkerhetsbrikke

Svært sensitive stasjonsdata er beskyttet ved hjelp av en integrert sikkerhetsbrikke.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting muliggjør rask gjenoppretting av SINAMICS-stasjonsdataene

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Muliggjør rask gjenoppretting av stasjonskonfigurasjonen i tilfelle service eller etter et angrep. Sensitive stasjonsdata kan lagres kryptert i sikkerhetskopien.

Videresend sikkerhetshendelser via den integrerte Syslog-protokollstøtten

Security-hendelseslogg

Security events kan lagres lokalt på stasjonen og/eller sendes til en syslog-server for analyser av mulige angrep.

Et mørkeblått forstørrelsesglassikon som omkranser et lyst blågrønt og svart rutet skjoldemblem.

Sårbarhetsstyring

Gir åpenhet om sikkerhetshull: Du mottar aktive varsler om kritiske sårbarheter og kan iverksette umiddelbare mottiltak.

Beskyttet kommunikasjon mellom enheter

Robust og beskyttet kommunikasjon

Sikrer sikker vertikal kommunikasjon, for eksempel mellom TIA Portal eller Web Client og stasjonen, IIoT-kommunikasjon via OPC UA, samt overføring av sikkerhetshendelser via Syslog.

Vår utviklingsprosess og sikkerhetsfunksjoner er sertifisert

Sertifisert sikkerhet

Våre produkter er utviklet i henhold til en sikker utviklingsprosess uavhengig sertifisert av TÜV SÜD basert på IEC 62443‑4‑1. De integrerte sikkerhetsfunksjonene er sertifisert av UL Solutions i henhold til IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

SINAMICS produktfamilie med frekvensomformere

SINAMICS-stasjoner for alle kraft- og ytelsesklasser

Oppdag den omfattende SINAMICS-porteføljen og finn riktig stasjon for neste generasjons applikasjoner.

Søknadseksempel

SINAMICS Cybersikkerhet Integrert i praksis

Neste generasjon SINAMICS frekvensomformere tilbyr omfattende sikkerhetsfunksjoner. Denne siden inneholder detaljert informasjon om tilgjengelige cybersikkerhetsfunksjoner og hvordan du konfigurerer og bruker dem optimalt for stasjonene dine.

Lær gjennom et praktisk eksempel:

  • Sikker UMAC-implementering i TIA Portal
  • Beskyttet webservertilgang for SINAMICS-stasjoner
  • Inkludert en praktisk konfigurasjonsveiledning
SINAMICS Security Integrated tilbyr brukersentriske sikkerhets- og datafunksjoner.

Ofte stilte spørsmål og praktiske veiledninger