Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S200 spindel og SIMOTICS M-1PH3 Pro servosystem?

SINAMICS S200 Spindle & 1PH3 Pro Servo System leverer en standardisert, stabil og forenklet løsning for industriell automatisering og maskinering. Ved å kombinere servoomformer, spindelmotor og tilkoblingskabel integreres den feilfritt med SINUMERIK 828D Smart og SIMATIC HMI, noe som eliminerer integrasjonsarbeid. Med PROFINET IRT, 21-bits koding og 200% overbelastning sikrer den presis, kraftig og produktiv drift, klar for Industri 4.0.

En grå kontrollmodul med knapper, brytere eller indikatorer, en sirkulær mekanisk komponent, grønne og oransje kveilede rør eller kabler, og en grønn firkant med «Neste generasjon» vises mot en mørk blågrå bakgrunn.
Icon Experience

Standardisert

Standardisering bidrar til å tilby en forhåndspakket løsning, en optimalisert pris/kvalitetsbalanse, samt spare installasjon, integrering og utskifting.

Stabil

Muliggjør behandling med høy presisjon, oppfyller kravene i ulike applikasjonsscenarier, forbedrer produksjonseffektiviteten og reduserer nedetid.

Forenklet

Forenklet drift med innebygd sikkerhet, sikkerhet, brukervennlighet og digitalisering. Dette enkle og kloke valget forkorter tiden til markedet.

Viktige detaljer

Linjespenning og strømområde

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Kontrollgrensesnitt

4 DI (2 raske DI), 2 DO

Kommunikasjonsprotokoller

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maks motorhastighet

Opptil 12000 rpm

EMC-nivå

C2 EMC-nivå

Sikkerhetsfunksjon

STO via terminal, SIL3/PLe

Utvalgte funksjoner

Bruksklar spindel servosystem

Standardisert spindelservoløsning forenkler driften med et ferdigutviklet konsept som er klart til bruk. Sømløs integrasjon med SINUMERIK 828D Smart minimerer ingeniørarbeidet samtidig som det muliggjør synkronisert presisjon via PROFINET IRT. Enkel utskifting av kabler, kodere og vifter reduserer vedlikeholdet. Den kompakte designen sparer skapplass og reduserer kostnadene, og gir både kvalitet og pris/ytelsesforhold.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Standardisert

Konstruert for presisjon og pålitelighet

Konstruert for stabil drift med høy ytelse med en 21-bits koder, 200% overbelastningskapasitet og ultraraske 125 µs kontrollsykluser. Nøyaktig ytelse opprettholdes opp til 12 000 o/min. C2 EMC-samsvar minimerer forstyrrelser, mens IP56-beskyttede motorer og metallkontakter sikrer holdbarhet. Jevnt dreiemoment med lav hastighet reduserer vibrasjon, varme og slitasje, og gir pålitelig ytelse og langsiktig verdi.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Stable

Sikker, tilkoblet og enkel å betjene

Servosystemet forenkler driften uten å gå på bekostning av sikkerhet eller ytelse, og integrerer STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC og Cybersecurity for å beskytte personell, maskiner og data. Universell panelkompatibilitet, automatisk innstilling med én knapp og Startdrive igangkjøring reduserer installasjonsinnsatsen. Drift med lite støy forbedrer komforten, mens OPC UA-tilkobling muliggjør IIoT-integrasjon og raskere time-to-market.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Forenklet