Pumpe-, vifte- og kompressorapplikasjoner må kjøre effektivt, pålitelig og kontinuerlig, selv i krevende miljøer. SINAMICS G210X bidrar til å redusere ingeniørarbeidet, forenkle systemintegrasjonen og sikre pålitelig, optimalisert drift på tvers av et bredt spekter av infrastrukturapplikasjoner.
Hvorfor SINAMICS G210X?

Effektiv
Optimaliser energiforbruket og driftskostnadene med dynamisk drivytelse og støtte for høyeffektive motorer. Sømløs integrasjon i TIA Portal og en integrert webserver forenkler prosjektering og igangkjøring.

Pålitelig
Sikre stabil drift i krevende miljøer med IP20/IP55-varianter, 3C3-belegg, integrert EMC-filter og DC-koblingsdrose. Beskytt maskinen din med sikkerhetsfunksjoner som STO og SS1, og S2 systemredundanskonsept.

Applikasjonsklar
Forenkle systemutformingen med innebygde pumpe- og viftefunksjoner som PID-kontroll og ragging. Fleksible kommunikasjonsgrensesnitt muliggjør sømløs integrering i et bredt spekter av pumpe- og vifteapplikasjoner.
Viktige detaljer
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Forsyningsspenning/effekt kW (hk) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 hk) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 hk) |
Kontrollmoduser | V/f, Fluxstrømkontroll (FCC) | V/f, Fluxstrømkontroll (FCC) |
Omgivelsestemperatur | —20 °C til 60 °C | —20 °C til 50 °C |
Kommunikasjon | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Igangkjøringsverktøy | Webserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5» | Webserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5» |
Anbefalte motorer | Induksjonsmotorer, synkrone reluktansmotorer, permanentmagnetmotorer | Induksjonsmotorer, synkrone reluktansmotorer, permanentmagnetmotorer |
Utvalgte funksjoner
Forenklet prosjektering
TIA Portal-integrasjon og den integrerte SINAMICS webserveren gjør oppsett, igangkjøring og prosjektering enklere. Dette bidrar til å redusere innsatsen, fremskynder distribusjonen og gjør det daglige arbeidet enklere for prosjektering.

Bygget for krevende miljøer
IP20- og IP55-variantene støtter forskjellige installasjonsbehov, mens 3C3-belegg hjelper stasjonen med å yte under utfordrende forhold. Et integrert EMC-filter, DC-Link choke, STO og SS1 støtter stabil drift og bidrar til å beskytte applikasjonen din.

Sømløs System integration
SINAMICS G210X støtter sømløs integrasjon i forskjellige automatiseringsarkitekturer gjennom fleksibel kommunikasjon som PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Den kan også integreres i PROFINET S2 redundanskonsepter, noe som gjør det enkelt og pålitelig når du kobler stasjonen til styringssystemer på høyere nivå og hele infrastruktursystemer.
Effektiv drift
Støtter IE4 og IE5 høyeffektive motorer som ASM, SRM og PEM* for å optimalisere energiforbruket. Integrerte applikasjonsfunksjoner, inkludert ECO-modus og optimalisert kjøreoppførsel for pumper, vifter og kompressorer, sikrer stabil drift med optimalisert energiforbruk.
* ASM - Asynkronmotor, SRM - Synkron reluktansmotor, PEM = Permanent magnetmotor

Klar for pumpe- og vifteapplikasjoner
Innebygde funksjoner som PID-kontroll og ragging støtter typiske pumper-, vifte- og kompressorapplikasjoner. Dette bidrar til å forenkle systemdesign og fremskynder implementeringen i vann, HVAC og alle andre infrastrukturapplikasjoner.


SINAMICS G210X i vann
Fra vanningsanlegg, vann- og avløpsrenseanlegg til avsaltningsanlegg, brukes G210X til å kontrollere pumper, vifter og kompressorer på tvers av viktige vannprosesser. Innebygde funksjoner som avrivning og rørfyllingsmodus støtter stabil drift og hjelper til med å tilpasse stasjonen til forskjellige prosesskrav.
Tilleggsressurser
Kataloger og brosjyrer
Katalog D 36.5 | Omformere for enkeltaksede stasjoner
Online-katalog | SiePortalen
Brosjyre | SINAMICS G210X
Brosjyre | Drift av neste generasjons applikasjoner