SINAMICS G210C representerer neste generasjon innen drivteknologi. SINAMICS G210C kombinerer kompakt design, sterk ytelse og avansert sikkerhet i en løsning i riktig størrelse. Den er designet for OEM-er som trenger mer enn en standard stasjon, og leverer målrettet overbelastningsevne, integrert sikkerhet og enkel konstruksjon for moderne applikasjoner med kontinuerlig bevegelse.
Hvorfor SINAMICS G210C?

Kompakt
SINAMICS G210C sikrer mer kapasitet på mindre plass. Dens design i riktig størrelse reduserer skapkrav, ingeniørinnsats og kostnader, noe som gjør det til det ideelle valget for kompakte maskiner.

Ytelse
SINAMICS G210C leverer sterkt dreiemoment når det betyr mest. Med opptil 200% kortsiktig overbelastningskapasitet håndterer den krevende start- og lasttopper samtidig som den unngår unødvendig overdimensjonering av stasjonen.

Trygg
Integrer avansert sikkerhet uten kompleksitet i hele plattformen. ProfiSafe og utvidede sikkerhetsfunksjoner bidrar til å oppfylle moderne sikkerhetskrav samtidig som konstruksjon og drift er enkel.
Viktige detaljer
Spenningsområde/Strøm | 3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW |
Beskyttelse | IP20/UL åpen type |
Ytelse | Opptil 200% overbelastningsevne for krevende starter og lasttopper. |
Sikkerhet | STO, SS1-t, PROFIsafe og sikkerhetsintegrert utvidet |
Kommunikasjon | PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy |
Ingeniørfag | TIA Portal integrasjon, integrert webserver og trådløs tilgang |
Utvalgte funksjoner
Mer kapasitet på mindre plass
SINAMICS G210C har en ultrakompakt design med rammestørrelser som starter på 50 × 171 × 170 mm og montering side om side med bare 3 mm avstand for maksimal skaputnyttelse. Integrerte EMC-filtre og bremsehakkere reduserer komponenter, ledninger og monteringsarbeid. Til tross for det kompakte fotavtrykket gir G210C opptil 200% overbelastningsevne for krevende starter og lasttopper.
Avansert sikkerhet uten kompleksitet
SINAMICS G210C kombinerer avansert sikkerhet, robust design og cybersikkerhet i et kompakt fotavtrykk. 3C2-belegg, C2 EMC-samsvar og en uavhengig luftkanal støtter pålitelig drift i krevende miljøer. Sikkerhet Integrerte funksjoner inkluderer STO og SS1-t opp til SIL 3/PLE/Cat 4, med valgfrie sikkerhetsfunksjoner uten koder. UMAC og IEC 62443-4-2 Security Level 2 beskytter brukere, maskiner og data.
Strøm i riktig størrelse for krevende krav
SINAMICS G210C støtter IE4/IE5 høyeffektive motorer (ASM, PMSM, SRM) for å minimere tap og maksimere effekten. Uavhengig luftkanalkjøling opprettholder termisk effektivitet, mens overbelastningskapasitet på opptil 200% /3 s og 150% /57 s håndterer krevende lasttopper. Sikkerhet Integrerte funksjoner kompletterer den sterke ytelsen, og hjelper OEM-produsenter med å oppnå ambisiøse produktivitetsmål på en sikker og pålitelig måte.
Intuitiv igangkjøring og drift
Intuitiv igangkjøring og diagnostikk reduserer ingeniørarbeidet og installasjonskompleksiteten. Flerspråklige SDI Lite og SDI Pro 5,5" LCD-paneler forenkler driften, mens Smart Adapter muliggjør trådløs igangkjøring. Startdrive i TIA Portal, webserverstøtte, DCC og sømløs integrasjon i SINAMICS-porteføljen sikrer effektiv stasjonsdrift og rask distribusjon i kompakte maskindesign.
Fleksibel distribusjon
SINAMICS G210C støtter PROFINET for pålitelig sanntidskommunikasjon. Sømløs integrasjon med SIMATIC PLC-er og HMIer skaper en enhetlig arkitektur som eliminerer protokollkonvertering, forenkler diagnostikk og reduserer ingeniørarbeidet. Et enkelt nettverkskonsept effektiviserer design, gir raskere igangkjøring, forbedrer gjennomsiktigheten og muliggjør effektiv integrering i eksisterende produksjonssystemer.
Oppdag hvordan andre bruker SINAMICS G210C
SINAMICS G210C i forbrukerpakkede varer
Opprettholde høy produktivitet og pålitelig drift i krevende prosesserings- og emballasjemiljøer. SINAMICS G210C driver transportører, miksere, pumper og vifter med sterk overbelastningsevne, integrert sikkerhet og sømløs TIA Portal-integrasjon. Den kompakte designen, støtten for høyeffektive motorer og enkle konstruksjon hjelper OEM-er med å forbedre maskinytelsen samtidig som kompleksiteten holdes under kontroll.