Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G200?

SINAMICS G200 er en del av neste generasjon av SINAMICS-porteføljen, og omdefinerer brukervennlighet, verdi og pålitelighet for standard industrielle applikasjoner som pumper, vifter og transportører. Den effektiviserer arbeidsflyter, muliggjør intuitiv igangkjøring via TIA Portal og webserver, og maksimerer skapplassen. IE4/IE5 motorstøtte og integrerte komponenter reduserer energiforbruket, mens sikkerhet, sikkerhet og globale sertifiseringer sikrer pålitelig drift.

En grønn eller blågrønn hånd sitter under et buet merke mot en mørk bakgrunn.

Enkelt

Forenkle hele arbeidsflyten, fra første valg og uanstrengt oppsett til intuitiv daglig drift. Oppnå teknisk effektivitet med en stasjon designet for enkel integrering og brukervennlig kontroll.

SINAMIC G200 USP-er vis 4

Klok

Gjør smarte investeringer som gir varig verdi. Optimaliser driften gjennom energioptimalisering i ECO-modus, plassbesparende design og sømløs systemintegrasjon, noe som sikrer lavere driftskostnader.

Et merke sitter inne i et skjold.

Pålitelig

Sikre sikker, kontinuerlig ytelse under tøffe forhold. En robust design, integrert sikkerhet og cybersikkerhet og global støtte beskytter driftsintegriteten, reduserer nedetid og sikrer pålitelig drift.

Viktige spesifikasjoner

Forsyningsspenning/Strømområde

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Beskyttelsesgrad

IP20

Støttede motortyper

Asynkron (ASM), permanent magnet synkron (PMSM) og synkron reluktans (SRM) motorer

Kontrollmodus

U/f, FCC, ECO, Vektorkontroll (hastighet) uten koder

Kommunikasjon Protokoller

PROFINET

Sikkerhetsfunksjoner

Integrert: Safe Moment Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler

Utvalgte funksjoner

Enkel igangkjøring og drift

Intuitiv igangkjøring og diagnostikk reduserer installasjonskompleksiteten og ingeniørarbeidet. Flerspråklige SDI Lite- og SDI Pro LCD-paneler sørger for enkel betjening, mens Smart Adapter muliggjør Wi‑Fi ekstern igangkjøring. Startdrive i TIA Portal, webserverstøtte, DCC og SINAMICS neste generasjons portefølje leverer konsekvent og effektiv stasjonsdrift.

SINAMICS G200 Enkel igangkjøringsdiagnostikk for websiden

Sømløs integrasjon — Ett nettverk for hele anlegget

SINAMICS G200 støtter PROFINET og EtherNet/IP for pålitelig sanntidskommunikasjon. Integrasjon med SIMATIC PLC-er og HMIer skaper en enhetlig arkitektur som fjerner protokollkonvertering, forenkler diagnostikk og reduserer ingeniørarbeidet. Et enkelt nettverkskonsept effektiviserer design, gir raskere igangkjøring, forbedrer gjennomsiktigheten, senker vedlikeholdskostnadene og støtter skalerbar produksjon.

SINAMICS G200 Sømløs integrasjonfor websiden

Energisparing — Lavforbruksdrift

SINAMICS G200 støtter IE4/IE5 ultrahøyeffektive motorer, inkludert ASM-, PMSM- og SRM-typer, noe som gir lavere energiforbruk. ECO-modus justerer automatisk spenning og flux til sanntidsbelastningsforhold, og reduserer energitap under delvis og tomgangsoperasjon samtidig som pålitelig ytelse opprettholdes.

SINAMICS G200 Energisparing for websiden

Kompakt design og plassoptimalisering

SINAMICS G200 har en plassoptimalisert design med en minimumsbredde på 50 mm og montering side om side med bare 3 mm avstand for maksimal skaputnyttelse. Integrert EMC-filter og bremsehelikopter reduserer eksterne komponenter, forenkler kabling og montering. Den kompakte designen reduserer de totale eierkostnadene, gir raskere igangkjøring og opprettholder høy maskinytelse.

SINAMICS G200 Kompakt design Ressursbesparelse for websiden

Robust, trygt og sikkert

SINAMICS G200 sikrer pålitelig drift i tøffe miljøer. 3C2 belegg beskytter PCB mot støv, fuktighet og korrosjon, mens C3 EMC forbedrer interferensmotstanden. En uavhengig luftkanal forhindrer overoppheting og forlenger levetiden. Integrert STO, SS1-t, UMAC og cybersikkerhet beskytter personell, utstyr og data for sikker, stabil drift med minimal nedetid.

SINAMICS G200 Sikkerhetssikkerhet for websiden

Oppdag hvordan andre bruker SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 i forbrukerpakkede varer

SINAMICS G200 passer til CPG-industrien (Consumer Packaged Goods) med sin høye pålitelighet, PROFINET-kommunikasjon, enkle igangkjøring og sømløs TIA-integrasjon. Den driver effektivt transportører, vifter, pumper og blandere som brukes i prosessering og emballasje. Den standardiserte designen, den integrerte sikkerheten, energieffektiv drift med støtte for IE4/IE5-motorer og nettservertilkobling forenkler distribusjonen og takler ulike applikasjoner i den raskt skiftende CPG-industrien.

Grafikk i fabrikkstil: «SODA» og «MILK» flasker, innpakket bar med tekst som begynner «DARK CHOCOLATE», på mørkeblått.

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser og relaterte produkter

Kataloger og brosjyrer

Katalog D 36.4 | Omformere for enkeltaksede stasjoner

Online-katalog | SiePortalen

Brosjyre | SINAMICS G200

Brosjyre | Drift av neste generasjons applikasjoner