Elektriske drivsystemer står for 70% av industrielt energiforbruk, noe som gir et enormt potensial for besparelser. SINAMICS frekvensomformere leverer allsidige energisparende funksjoner som kan redusere driftsenergiforbruket med opptil 60% sammenlignet med motorer med fast hastighet, avhengig av bruksbelastningsprofil. Bruk SinaSave til å beregne besparelser for ditt spesifikke brukstilfelle.
For å sikre klare referanser definerer internasjonal standard IEC 61800‑9‑2 (som inkorporerer EN 50598) krav til miljøvennlig design som fokuserer på fullstendig systemeffektivitet i stedet for individuelle komponenter. Dette gjør det mulig for produsenter og brukere å evaluere systemtap nøyaktig og sammenligne produktytelse for effektiv, kostnadseffektiv drift.
Ansvarsfraskrivelse: Alle tall er basert på interne tester, beregninger og kundereferansesaker under spesifikke driftsforhold. Faktiske resultater kan variere avhengig av den enkelte applikasjon, systemkonfigurasjon og miljøfaktorer.