Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Simcenter

Tidlig design av termo-væskesystemer

Simcenter tilbyr simuleringsløsninger for termo-væskesystemer, noe som hjelper deg med å redusere kostnadene og akselerere time-to-market.

Ta tidlige designbeslutninger for termo-væskesystemer med tillit

Forbedre tiden til markedet og reduser kostnadene ved å simulere termofluidsystemer av enhver skala og kompleksitet tidlig i designfasen. Spar tid ved automatisk å importere geometriske data (P&ID, CAD eller GIS) for å bygge modellen din, og bruk den nøyaktige statiske løseren for raskt å dimensjonere og balansere systemene dine. Den avanserte etterbehandlingen lar deg forstå systematferd på et øyeblikk og identifisere problemer når endringer kan brukes med minimal innvirkning på kostnadene.

Klassens beste løsere og innebygde korrelasjoner garanterer nøyaktigheten av simuleringsresultatene. Takket være det store biblioteket med komponenter basert på Miller-data, et sett med svært nøyaktige reelle tiltak tatt på rigger i industriell størrelse og validert av forskjellige brukere over mange år, kan du ta tidlige design- og anskaffelsesbeslutninger med tillit.

Tidlig design av termo-fluidsystemfunksjoner

Casestudie

ZF VINDKRAFT

Bruken av Simcenter Flomaster muliggjør en betydelig effektivisering av utviklingsprosessen. Helt fra begynnelsen er det enkelt og intuitivt å lage væskemodellen.

Harnessing the power of the wind with Simcenter solutions
Customer Success Story

Harnessing the power of the wind with Simcenter solutions

Selskapet:ZF Wind Power

Industri:Energy & utilities

Plassering:Lommel, Belgium