Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Simcenter

Teknologier

Kombiner ulike banebrytende simuleringsteknologier i en enkelt plattform.

Distribuere systemsimuleringsmodeller i ulike miljøer

Utnytt klassens beste simuleringsteknologier med Simcenter. Plattformen har flere numeriske evner, inkludert en anerkjent løser, dyptgående ytelsesanalysefunksjoner, samt kraftige diskrete partisjonerings- og parallelle behandlingsfunksjoner. Videre tillater Simcenter å dekke alle fasene model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) og hardware-in-the-loop (HiL), takket være at de har sanntidskompatible biblioteker, og blir strømlinjeformet av mange modellforenklingsverktøy. Simcentermodeller kan eksporteres til minst et dusin sanntidsmål.

Sømløs 1D/3D-integrasjon sikres ved brukervennlig Finite element analysis (FEA) /Finite element method (FEM) og datastøttet design (CAD) importfunksjoner, og av mange dedikerte grensesnitt med beregningsverktøy for fluiddynamikk (CFD) eller multikroppssimulering (MBS). Simcenter støtter alle koblingsmodusene til FMI-standarden (Functional Mock-up Interface). Det generiske samsimuleringsgrensesnittet muliggjør skreddersydd kobling med interne eller eldre koder. Og til syvende og sist gir støtten fra Modelica-språket den viktigste fordelen ved å kombinere det beste av kausale og kausale modelleringsmetoder innenfor en enkelt plattform.

Levering for CAE Value AB

Eric Wendeberg og Kim Bladh, Senior Technical Consultants i CAE Value AB, forklarer hvordan de bruker Simcenter Amesim og Simcenter HEEDS til å utføre multi-attributt-balansering av hybridbiler.

Teknologifunksjoner