Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Simcenter

Simulering av drivlinjeoverføringssystem

Analysere og designe optimale overføringssystemer.

Simcenter optimaliserer hele transmisjonssystemet

Evaluer og balansere viktige kjøretøyegenskaper, som ytelse, drivstofføkonomi, kjøreegenskaper, komfort og pålitelighet. En kombinasjon av generiske og applikasjonsorienterte modeller i Simcenter hjelper deg med å designe manuelle, robotiserte, automatiske og kontinuerlig variable girkasser samt flere hybrid- og elektriske drivlinearkitekturer. Simcenter hjelper deg med å håndtere hele designsyklusen takket være de skalerbare modelleringsalternativene, fra funksjonelle til høyverdige modeller som kan håndtere høyfrekvent atferd og ikke-lineære fenomener.

Mens simuleringer vanligvis bare er i tidsdomenet, hjelper lineær analyse deg også med å analysere systemet i frekvensdomenet, og redusere modellen for raskere simuleringer eller sanntidsapplikasjoner. Anleggsmodeller med høy kvalitet bygget med Simcenter gjør det mulig for mekaniske design- og kontrolldesignavdelinger å teste kontroller virtuelt, noe som reduserer det nødvendige antallet prototyper og tester betydelig.

Overføringssystemers ytelse

Forutsi transmisjonssystemenes ytelse og oppfyll målene for drivstofføkonomi, kjøreegenskaper og støy, vibrasjon og hardhet (NVH).

Simuleringsfunksjoner for drivlinjeoverføringssystem