Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH gjør det mulig for eksperter og IT-ingeniører (CAE) å raskt identifisere og eliminere knirk og rasling i produkter på et tidlig designstadium.
Brukere kan enkelt analysere risiko, identifisere grunnårsaker, finne en løsning gjennom numerisk optimalisering og utforske effekter forårsaket av klima- og produksjonsvariasjoner.

Et oversiktsbilde av chassiset til et elektrisk kjøretøy, som viser sine intrikate interne komponenter. Bildet fremhever batteripakken, motoren og forskjellige ledningssystemer, alt pent ordnet i kjøretøyets ramme.

Forbedre opplevd kvalitet

Skap en brukeropplevelse av høy kvalitet ved å eliminere uønskede lyder relatert til problemer med knirk, rasling og surr.

Reduser produksjonskostnadene

Denne strømlinjeformede løsningen identifiserer risikoer tidlig i designprosessen for å redusere kostnadene knyttet til unødvendig prototyping og raske løsninger senere i produksjonen.

Lag optimaliserte løsninger

Kombinert med strukturell optimalisering eliminerer du risiko for knirking og rasling uten å legge til unødvendig vekt og kostnader mens du vurderer produksjonsbegrensninger.

Utvalgte funksjoner

Veiledet, automatisert arbeidsflyt

Den intuitive, prosessdrevne brukeropplevelsen automatiserer gjentatte før- og etterbehandlingsoppgaver, slik at brukerne raskt kan identifisere knirkende og raslende risiko, og ta raskere og bedre designbeslutninger.

En persons hender er synlige inne i en bil, den ene på rattet og den andre samhandler med infotainmentsystemets berøringsskjerm og en knott.

Risikoresultater for knirk og rasling på forhånd

Risikosoner for knirking og rasling blir umiddelbart identifisert, merket og synlige for brukeren. Du trenger ikke å dykke dypt inn i etterbehandling.

En smart høyttaler, grå med en stoffdekket base og en mørkegrå topp med fire knapper, sitter på en treflate ved siden av en grønn plante.

Ziegler materialdatabase

Forutsi stick-slip-fenomenene for forskjellige materialer med vår sømløse integrasjon med Ziegler PEM Database.

Bilinteriør med ratt, dashbord, digital skjerm og grønne/røde prikker som skisserer konturer.

Grunnårsak og diagnose

Identifiser enkelt årsaken til problemene og utfør hva-hvis-studier gjennom en følsomhetsanalyse uten å kjøre modellen på nytt.

hypermesh knirkende og raslende grunnårsak og diagnosepromo 640x480

Variabilitetsstudie

Vurder risikoen for knirking og rasling ved å ta hensyn til produksjonsvariasjoner som variasjoner i tykkelse, tilkoblingsstivhet og produktets aldringsforhold.

En ung kvinne med lukkede øyne, iført sikkerhetsbelte og en lys cardigan, hviler i baksetet på en bil.

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH i garantiforebygging

Over tid kan kontinuerlig vibrasjon slite ut komponenter og forårsake feil. Bruk Simcenter Hypermesh NVH til å spore hvor og hvor ofte komponenter samhandler og evaluere mulige reparasjoner. Malingsslitasje er et annet kostbart garantiproblem forårsaket av uventet gnidning mellom to delsystemer eller komponenter. Simcenter Hypermesh NVH gir et forhåndssvar på hvor det er høyere risiko for malingsslitasje.

Et nærbilde av en person iført hvite hansker, holder en CPU-brikke over et bærbart hovedkort, med en skrutrekker som hviler på en RAM-modul.