Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Hyperview?

Simcenter Hyperview er en CAE-analyseprogramvare for etterbehandling med høy kvalitet. Det muliggjør effektivt detaljert, interaktiv 3D-datavisualisering og utforskning av FEA- og flerkroppssystemsimuleringsresultater.

Denne robuste programvaren håndterer enkelt store resultatfiler, forbedrer brukerforståelsen av komplekse simuleringer og muliggjør nøyaktige tolkninger og informert beslutningstaking.

En digital gjengivelse av en flyvinge viser et konturplott som viser elementære spenninger i forskjellige farger, med en forklaring som indikerer spenningsverdier.

Visualiser og analyser data

Simcenter Hyperview er en etterbehandlingsprogramvare som tilbyr en komplett løsning for alle aspekter av simuleringsresultatene dine. Fra fengslende animasjoner til nyttige plott og videoer, det gjør det mulig for brukere å visualisere alle funn.

Forbedre visualisering og rapportering

Denne programvaren tolker sømløst komplekse data og gir presisjon til simuleringer. I tillegg sikrer omfattende rapportgenerering tydelig kommunikasjon og økt produktivitet.

Få raskere resultater av høy kvalitet

Simcenter Hyperview tilbyr uovertruffen fleksibilitet og integrasjon. Avanserte algoritmer og flerkjernebehandlingsfunksjoner sikrer rask resultatbehandling, selv med omfattende modeller og datasett.

Utvalgte funksjoner

Flersidig, flervindu

Dykk dypere inn i modeller med Simcenter Hyperviews fleksible layoutorganisasjon. Det tilbyr et flersidig miljø med flere vinduer som gir brukerne mulighet til å studere flere modeller samtidig, noe som muliggjør omfattende analyse og sammenligning.

Et programvaregrensesnitt viser flere 3D-modeller av strukturelle komponenter, hver med et konturplott som viser stressanalyseresultater ved hjelp av en fargekodet forklaring.

Sømløs integrasjon

Koble sømløst med populære CAE-løsere. Simcenter Hyperview støtter et bredt spekter av løsere, slik at brukere kan animere og plotte resultater fra Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss, Simcenter Motionsolve, Simcenter Nastran, Abaqus, Ansys, LS-DYNA, MSC Nastran, Pam-Crash, Adams, ADVC og mer.

En digital gjengivelse av en jetmotormodell viser et konturplott av spenningsanalyse på turbinbladene, med en fargekodet forklaring som indikerer spenningsnivåer.

Skreddersydde løsninger

Få tilgang til bransjespesifikke verktøysett for å imøtekomme brukernes unike behov. Enten du jobber med kjøretøysikkerhet, NVH-analyse, romfartssimuleringer, MBD-simuleringer eller andre domener; våre ferdige verktøysett gir spesialisert funksjonalitet for å utdype brukernes forståelse av simuleringsresultater.

Et programvaregrensesnitt viser en sammenligning side om side av en simulert bilulykke, med et ekte bilde av den krasjet bilen til venstre og en digitalt overlagt modell med datapunkter og deformasjonsanalyse til høyre.

Automatiserte arbeidsflyter

Bruk rapporter enkelt på nytt med tilpassbare maler, automatiser repeterende oppgaver og generer profesjonelle presentasjoner. Forenkle evalueringen med enkel maloppretting og generer helautomatiserte PowerPoint-rapporter som dynamisk viser animasjoner, looping over resultater og hotspots fra flere belastningstilfeller.

Et programvaregrensesnitt viser to 3D-modeller av en strukturell komponent, med toppmodellen som viser et konturplott av elementtettheter i forskjellige farger, og bunnmodellen viser en annen visualisering av den samme komponenten, sammen med en linjegraf som illustrerer elementtetthet over tid.