Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
EN MER BÆREKRAFTIG VERDEN

Voksende ting

Å mate over 8 milliarder mennesker er den største prestasjonen av arten vår. Men det koster 9,7 milliarder tonn klimagasser. Hvordan kan Simcenter brukes til å utvikle en lavkarbonfremtid for å mate planeten på en bærekraftig måte?

Utvikling av fremtidens lavkarbonhamburger

Hvis du spiste bare en enkelt hamburger om dagen i et helt år, ville kjøttet alene utgjøre omtrent et tonn klimagassutslipp, som er omtrent 20% av det som er tillatt for en «5 tonn bærekraftig livsstil».

Ingredienser

Karbonavtrykk

Bolle (40g)

47g CO <sub>2 e</sub>

Salat (20g)

28g CO <sub>2 e</sub>

Ost (20g)

270g CO <sub>2 e</sub>

Oksekjøtt (108g)

<sub>2840g CO 2 e</sub>

Krydder (40g)

50g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
TANKELEDELSE

Karbonkostnadene ved matproduksjon

87% av klimagassutslippene fra burgeren kommer fra storfekjøttet. Finn ut hvordan simulering hjelper til med å designe fremtidens grusomhetsfrie, lavkarbonholdige, laboratoriedyrkede burger.

En infografikk som representerer matproduksjon med lite karbon.