Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Siemens kjøper ZONA Tecnology, Inc.

Siemens Digital Industries Software kjøper ZONA Technology, Inc., spesialist innen luftfartsteknikk

Hvorfor Simcenter Zona programvare?

Simulere flystrukturens aeroelastisitet ved hvilket som helst Mach-nummer med bransjeprøvde toppmoderne løsere.

Aeroelastiske evner
Simcenter Zona er en ledende simuleringsprogramvare for aeroelastisk ytelse av flydesign i nesten 40 år. Simcenter Zona kan brukes med alle slags fly- eller romfartøydesign på tvers av alle hastighetsdomener: subsonisk, transonisk, supersonisk og hypersonisk.

Ende-til-ende-fly digital tråd
Simcenter Zona aeroelastiske metoder og verktøy gjør det mulig å integrere arbeidsflyter for flyfysikksimulering tett i den generelle digitale tråden for flyutvikling gjennom Siemens Xcelerator-porteføljen for tverrfaglig design og optimalisering. Ved å integrere aeroelastisk analyse tett i en digital tråd, sikrer du sporbarheten av data i sammenheng med flysertifisering. Dette vil føre til store produktivitetsgevinster ved bygging av flyets strukturelle sertifiseringsdossier.

Koble til virtuelle og fysiske testdata
Den aeroelastiske sertifiseringsprosessen er basert på virtuelle og fysiske testdata. Siemens er ledende innen vibrasjonstester på bakken og løsninger for flimmertesting.

Engineer reviewing aeroelastic behavior of an airliner from simulation with Simcenter Zona

Simcenter Zona løsningsveiledning

Få et dypere dykk i hvordan Simcenter Zona kan hjelpe deg med å mestre aeroelastisk ytelse slik at du kan utvikle sikrere fly.

Ingeniør som bruker Simcenter Mechanical simuleringsverktøy for å takle komplekse tekniske utfordringer.

Hva er nytt i Simcenter Mechanical 2506?

Effektiviser prosessene dine og takle de komplekse utfordringene med moderne ingeniørarbeid direkte.

Funksjoner i Simcenter Zona