Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Nastran?

Bruk den fremste FEM-løseren

Simcenter Nastran er en fremste Finite Element Method (FEM) løser for beregningsytelse, nøyaktighet og pålitelighet. Det er en kraftig løsning for lineær og ikke-lineær strukturanalyse, strukturell dynamikk, akustikk, rotordynamikk, aeroelastisitet og optimalisering.

Stol på bransjestandarden på over 50 år


Simcenter Nastran har hjulpet produsenter så vel som ingeniørleverandører innen luftfart, bilindustri, elektronikk, tunge maskiner, medisinsk utstyr og andre bransjer med deres kritiske tekniske databehandlingsbehov for å produsere sikre, pålitelige og optimaliserte design innen stadig kortere designsykluser.

Forenkle modelleringsprosesser

Simcenter Nastran er kjent som ledende innen struktur- og dynamikksimulering, men det går utover disse løsningene. Ikke-lineær strukturanalyse, akustikk, rotordynamikk, aeroelastisitet og flagring, termisk analyse og optimalisering er alle tilgjengelige fra samme løser. Fordelen med å ha alle disse løsningene tilgjengelige i en enkelt løser er at input/output filformater er de samme for alle løsningstyper, noe som i stor grad forenkler modelleringsprosesser.

Integrere fra skrivebordet til HPC-systemer

Simcenter Nastran er tilgjengelig som en integrert løsning i Simcenter 3D, eller som en frittstående løser, og gir deg fleksibiliteten til å distribuere til de datasystemene som best dekker applikasjonsbehovene dine.

Dra nytte av fleksibel lisensiering

Utnytt Simcenter 3D-verdibasert lisensiering for å få umiddelbar tilgang til Simcenter Nastran-modulene du trenger. Hvis du bruker Simcenter Femap, kan du utforske våre Simcenter Femap/Simcenter Nastran-pakker. Du kan også lisensiere Simcenter Nastran separat for å fungere med det pre/etter-systemet du velger.

Databehandling med høy ytelse for dynamikk og NVH-analyse

Finn ut hvordan Simcenter Nastran forbedrer ytelsen for modal og dynamisk responsanalyse.

Simcenter 3D: Det siste

Oppdag det nyeste Simcenter 3D nytt først

Blogg utgitt den siste uken i hver måned

Casestudie

AeroFem

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

Selskapet:AeroFEM GmbH

Industri:Aerospace & defense

Plassering:Ennetbürgen, Switzerland

Siemens programvare:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Ingeniør som bruker Simcenter Mechanical simuleringsverktøy for å takle komplekse tekniske utfordringer.

Hva er nytt i Simcenter Mechanical 2506?

Effektiviser prosessene dine og takle de komplekse utfordringene med moderne ingeniørarbeid direkte.

Simcenter Nastran software-funksjoner