Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler gjør det mulig for ingeniører å transformere råvaretestdata til robuste simuleringsklare materialmodeller med hastighet og selvtillit.

Intuitive arbeidsflyter, automatisert kurvetilpasning og integrert valideringssimulering effektiviserer materialkarakterisering på tvers av multifysikkapplikasjoner. Reduser utviklingstiden, forbedre simuleringsnøyaktigheten og muliggjøre bedre designbeslutninger.

Software-skjermbilde av Simcenters Material Modeler Multifysikk-programvare.

Generer validerte materialmodeller med høy kvalitet

Dårlig kalibrerte materialmodeller kompromitterer simuleringens pålitelighet. Simcenter Material Modeler utnytter integrerte virtuelle prøver for validering for å sikre nøyaktige materialparametere og øke nedstrøms CAE-tillit.

Demokratisere materialdata på tvers av bedriften

Simcenter Material Modeler integreres tett med Simcenter Material Data Center for å lagre, administrere og dele validerte materialdata — for å sikre konsistens, eliminere duplisering og bevare innsikt på tvers av bedriften.

Fremskynde utvikling av materialmodeller

Rå testdatabehandling er iterativ og ekspertiseavhengig. Simcenter Material Modeler automatiserer dataforberedelse, kurvetilpasning, kalibrering og validering — for å redusere innsats, ledetider og kostnadene ved oppretting av materialmodeller.

Utvalgte funksjoner

Format-agnostisk eksperimentell dataimport

Simcenter Material Modeler støtter sømløs import av eksperimentelle testdata på tvers av flere filformater — inkludert CSV-, Excel- og løsningsbaserte formater — for å eliminere kompatibilitetsbarrierer. Ingeniører kan konsolidere data fra forskjellige testkilder og utstyr til en enkelt enhetlig arbeidsflyt. Fremskynd materialkarakterisering uten tidkrevende manuell datakonvertering eller omformatering.

Simcenter Material Modeler UI som viser eksperimentell dataimport i flere formater med CSV-, Excel- og løsningsbasert filstøtte.

Enkel forberedelse av data

Simcenter Material Modeler automatiserer forberedelsesarbeidsflyter, slik at ingeniører enkelt kan jevne, skalere, skifte og generere middelkurver. Avanserte matematiske modeller gir en kraftig løsning for ekstrapolering og tilpasning av materialtestkurvedata for å oppfylle spesifikke krav til ren, konsistent input klar for nøyaktig materialkarakterisering.

Simcenter Material Modeler elasto-plastmodul som viser kurveutjevning, gjennomsnitt, skalering og flermodellkurvetilpasning på spenningsbelastningsdata.

Modelleringsmateriale ikke-linearitet

Simcenter Material Modeler tilbyr en rik serie med fysikkbaserte konstitutive modeller som dekker elastoplastisk, hyperelastisk, viskoelastisk og viskoplastisk oppførsel. Brukere kan definere belastningshastighet og temperaturavhengige kurver. Utnytt flerskalamodellering for polymerer, elastomerer og kompositter, noe som muliggjør konsistente materialdefinisjoner på tvers av strukturelle og produksjonssimuleringer.

Simcenter Material Modeler hyperelastisk tilpasningsgrensesnitt som viser Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent og Arruda-Boyce modellkalibrering.

Avansert feilkarakterisering

Simcenter Material Modeler muliggjør generering av formingsgrensediagrammer og presis feilmodellering ved bruk av industristandardkriterier, inkludert BiQuad-, GISSMO- og Johnson-Cook-modeller. Ingeniører kan definere og trekke ut triaksialitetsparametere for nøyaktig å fange materialbrudd og skadeadferd for å muliggjøre simuleringsresultater med høy kvalitet for krasj, forming og strukturelle applikasjoner.

Simcenter Material Modeler BiQuad-feilmodell som viser bruddbelastning kontra spenningstriaksialitetskurve for stål i Radioss.

Fleksible løserklare utganger

Simcenter Material Modeler genererer simuleringsklare materialkort som er kompatible med flere kommersielle løsere — inkludert Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys og AutoForm — for enkel distribusjon på tvers av forskjellige CAE-miljøer uten manuell omarbeiding eller dataoversettelse.

Simcenter Material Modeler genererer Abaqus-kompatible hyperelastiske materialkort for naturgummi med eksport av flere modeller.

Finn ut hvordan andre bruker Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler i bil og transport

Bilprodusenter er avhengige av nøyaktige materialmodeller for krasj- og holdbarhetssimuleringer. Simcenter Material Modeler karakteriserer metaller, polymerer og fiberfylte kompositter som brukes i karosseripaneler, støtfangere og interiør. Den fanger opp elastoplastisk og hastighetsavhengig viskoplastisk oppførsel som er avgjørende for presise forutsigelser om krasjverdighet, lette beslutninger og raskere virtuell validering.

To biler, en blå og en svart, er involvert i en bakkollisjon på en asfaltert vei. Den blå bilens hette er sammenkrøllet, og den fremre støtfangeren er skadet, mens den svarte bilens bakre støtfanger også er skadet.