Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter materialdatasenter?

Simcenter Material Data Center er en omfattende, AI-drevet plattform som forener tverrfaglige materialdata på tvers av produktets livssyklus, slik at ingeniører får tilgang til validerte, simuleringsklare egenskaper med full sporbarhet.

Integrerte AI-drevne verktøy bygger bro over hull i materialdata for å effektivisere materialvalg, redusere testkostnader og forbedre designnøyaktigheten gjennom sømløs CAx-integrasjon og samarbeid i hele bedriften.

En dynamisk digital grafikk som viser konseptet med et materialdatasenter, med sammenkoblede, glødende grafer og linjer, som symboliserer dataflyt og materialegenskaper.

Lås opp materiell intelligens for hele bedriften

Konsolidere proprietære og leverandørmaterielle data i en sikker, skalerbar plattform med rollebasert tilgang og granskbar versjonskontroll, slik at hvert team får en enkelt kilde til sannhet for raskere og tryggere beslutninger.

Få tilgang til simuleringsklare materialkort

Generer automatisk CAX-klare løserkort for Siemens og alle større CAE-plattformer, og eliminerer manuell oppføring og enhetskonvertering, noe som gir ingeniører mulighet til å akselerere simuleringsoppsett og analyse fra konsept til validering.

Integrer AI-drevet materialinnovasjon

Utnytt AI og maskinlæring for å generere materialmodeller med høy kvalitet, låse opp datadrevet innsikt, forutsi manglende egenskaper og oppdag materialalternativer. Reduser fysiske testkostnader og akselerere designsykluser.

Utvalgte funksjoner

Bransjens mest omfattende materialbibliotek

Benytt deg av mer enn 90 000 kuraterte datasett som spenner over metaller, polymerer, kompositter og avanserte materialer fra 400+ globale produsenter og anerkjente databanker av industristandard. Med egenskaper med flere domener — strukturelle, utmattende, termiske, optiske, elektromagnetiske og produksjonsegenskaper — har ingeniører alt som trengs for simulering med høy kvalitet på ett sted, noe som eliminerer det tidkrevende søket på tvers av forskjellige kilder.

simcenter materialdatasenterbransjens mest omfattende materialbibliotekskampanje 640x480

AI-drevet materialsøk og sammenligning

Intuitive søke-, filtrerings- og sammenligningsfunksjoner gjør det enkelt å finne riktig materiale på tvers av miljøsamsvar, ytelse og leverandørspesifikasjoner, fra første søk til endelig valg. Visualiser avveininger i et tabellformat eller polardiagram, og utnytt kraften til vår generative AI-co-pilot for samtalebasert, kontekstbevisst veiledning — noe som gir smartere, datadrevet materialvalg.

simcenter materialdatasenter ai drevet materialsøk og sammenligningskampanje 640x480

Skalerbar, sikker og konfigurerbar plattform

Plattformen distribueres som en SaaS- eller lokal instans, og tilpasser seg miljøet ditt med streng rollebasert tilgangskontroll og robust revisjonsadministrasjon, noe som sikrer full dataspørbarhet. En plattform med lav kode og uten kode og en fleksibel datastruktur administrerer sømløst eksperimentelle, statistiske og løsningsklare datasett - og forener globale team om en pålitelig materiell sannhet, når som helst og hvor som helst.

simcenter materialdatasenter skalerbar sikker og konfigurerbar plattform promo 640x480

Sømløs integrasjon med eksisterende CAE-økosystem

Få tilgang til materialdata fra Simcenter Material Data Center direkte i Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko og Material Modeler via integrerte plugin-moduler. Denne sømløse integrasjonen viser automatisk applikasjons-egnede materialer, slik at ingeniører kan laste ned CAE-klare materialkort direkte, noe som maksimerer produktiviteten i deres eksisterende simuleringsmiljø.

simcenter materialdatasenter sømløs integrasjon med eksisterende cae ecosystem promo 640x480

Strømlinjeformet bedriftstilkobling og datastyring

Integrer Simcenter Material Data Center sømløst med SAP-, PLM- og ERP-systemer gjennom kraftige API-er, og opprett en robust digital tråd på tvers av bedriften din. Styrk automatisert, styrt datautveksling på tvers av plattformer for å eliminere siloer, opprettholde datakonsistens og håndheve overholdelse av forskrifter og standarder. Aktiver enkel flyt av pålitelig materialinformasjon gjennom hele produktets livssyklus.

Et fotografi som viser to individer, en mann og en kvinne, som står side om side og ser på en stor, opplyst gjennomsiktig skjerm med datavisualiseringer.

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter Material Data Center

Abstrakt grafikk ment å representere Avient.

Avient | Sentraliserende materialdesign med enkel tilgang

Avient erstattet ineffektiv, filbasert materialdatahåndtering med Simcenter Material Data Center, og skapte en enkelt kilde til sannhet. Den sentraliserte, skybaserte plattformen ga alle avdelinger øyeblikkelig tilgang til nøyaktige, revisjonskontrollerte materialdata — noe som forbedret konsistensen, forenklet rapportering og muliggjorde sømløst kundesamarbeid.

Select...

Simcenter Materialdatasenter innen bil og transport

Bilingeniører stoler på Simcenter Material Data Center for å få tilgang til validerte, simuleringsklare materialdata for konstruksjon, kollisjonsevne, holdbarhet, knirking og rasling, termiske analyser og produksjonsanalyser. Den driver mål for lettvekt og bærekraft, opprettholder overholdelse av begrensede stoffer og leverer ytelses-, sikkerhets- og kostnadsmål på tvers av kjøretøyprogrammer.

To bildører under bygging

Ofte stilte spørsmål