Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Studio?

Simcenter Studio genererer og evaluerer systemarkitekturer i den tidlige konseptfasen. Den kombinerer systemsimulering, optimale kontrollmetoder og forsterkningslæring med en toppmoderne maskinlæring og vitenskapelig databehandlingsstabel for å simulere og evaluere hundrevis av arkitekturer.

Generer AI-baserte systemarkitekturer
Generer systemarkitekturer ved å stille krav og la Simcenter Studio hjelpe deg med å oppdage nye design. Drevet av en patentert kunstig intelligens (AI) teknologi, genererer programvaren et bredt spekter av systemarkitekturer fra en ingeniørvennlig formell modellbeskrivelse. Ved å unngå problemet med designfiksering ved hjelp av en systematisk og reproduserbar tilnærming, fanger den også viktig kunnskap i den tidlige designfasen.

Aktiver designbeslutninger med beregningsnotatbøker for systemsimulering
Evaluer genererte eller importerte systemarkitekturer ved systemsimulering fra beregningsnotatbøker. Fremskynd evalueringskjøringene dine ved automatisk å gyte og samle systemsimuleringer via et avansert skriptbart grensesnitt ved hjelp av Python. Samle alle resultatene i en enkelt HDF5-fil for å lette etterbehandlingen. På denne måten gjør beregningsnotatbøker det mulig å reprodusere og dokumentere designbeslutninger.

Automatiser generering av kontroller for realistiske fagstudier
Automatiser generering av kontroller for å lage de mest nøyaktige og realistiske handelsstudiene som er mulig i de tidlige designstadiene. Bruk enten en modellfri tilnærming via forsterkningslæring eller en modellbasert tilnærming via optimal kontroll. Utfør lukket sløyfeevaluering av hundrevis eller tusenvis av varianter for å få et konkurransefortrinn.

Veiledning for valg av den beste systemarkitekturen
Samle alle relevante interessenter for å balansere flere attributter med en intuitiv nettbasert applikasjon. Bruk AI til å generere kompatible arkitekturer og utnytt et interaktivt verktøy for kryssfiltrering og rangering av tusenvis av design. Et anbefalingssystem kan foreslå potensielt oversete alternativer fra det store designrommet. Konfigurer dine egne arbeidsflyter for å generere bruksspesifikke rapporter i beregningsnotatbøker for å muliggjøre målrettede diskusjoner om individuelle design.

Få et konkurransefortrinn

Finn ut hvordan du kan unngå designfiksering med generativ prosjektering av systemarkitekturer.

VIDEO

AI-basert generering av systemarkitekturer

I denne korte videoen utforsker vi:

  • En typisk produktutviklingsprosess
  • En introduksjon til generativ prosjektering
  • Oversikten over et Simcenter Studio-miljø