Simcenter E-Machine Design lar deg raskt utvikle elektriske maskindesign via det maldrevne brukergrensesnittet, noe som reduserer utviklingstid og kostnader.
Modellere kompleksiteten — innstilt nøyaktighet etter behovSimcenter E-Machine Design er den eneste programvaren som lar deg velge mellom analytiske EMAG-, kalibrerte analytiske EMAG- eller Finite Element Method [FEM] EMAG-eksperimenter; denne allsidigheten lar deg justere nøyaktigheten og tiden for ytelsesdatainnsamlingen til riktig stadium av designet.
Gå raskere — med ferdige malerFjern behovet for en FEM-ekspert og den kompliserte prosessen med å sette opp en modell, foredle nettet, definere ønsket eksperiment og gjennomgå det. Bruk i stedet vår maldrevne programvare til å utføre et bredt spekter av eksperimenter automatisk.
Sett i gang ideen din, definer den tydelig og gjennomgå raskt ytelsen, noe som reduserer avhengigheten av flere fysiske prototyper.
Utforsk mulighetene — omfattende løsningDet eneste produktet på markedet som gir en omfattende løsning for gjennomgang av maskinens ytelse under «driftsforhold». Du kan unngå potensielle feil ved hjelp av automatiske, koblede magneto-termiske effekter fra starten. Det er ingen datafil eller geometriutveksling for å få koblingen som eliminerer potensielle brukerfeil.
Dette er det eneste maskindesignverktøyet som tilbyr parameteriserte maler og modelleringsfunksjoner for både radiale og aksiale fluksmaskiner.
Videre kobles E-Machine Design sømløst til optimalisering eller designutforskning med Simcenter HEEDS-produktet med en spesielt utpekt portal.
Hold deg integrert — med Simcenter XceleratorFor å produsere et avansert elektrisk kjøretøy som er både effektivt og lydløst, krever et team av ingeniører som jobber med motoren og huset, girkassen og utover for å forstå kjøretøyets hele NVH-ytelse. Simcenterverktøyene kan simulere alle disse funksjonene, og deres opprinnelige filformater gjør at oppdateringer av designet er tilgjengelige for alle ingeniører, noe som sikrer at alle alltid jobber med de nyeste filene.
Akselerere, innover og optimaliser designprosessen for elektriske maskiner
Simcenter E-Machine Design er et nytt produkt bygget på skuldrene til giganter, da det tar det beste fra Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve og Simcenter MAGNET for å replikere elektriske maskineksperimenter.