Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN er en kompakt blokk I/O med PROFINET-tilkobling med IP65/IP67-beskyttelsesgrad for kabinettfri installasjon direkte på maskinen. Det spesialiserte og fullstendig forseglede sinktrykkshuset garanterer deg ideell beskyttelse, selv under utfordrende miljøforhold og temperaturer fra -40° til +60° C. Det er mekanisk veldig robust og motstandsdyktig mot vibrasjoner, støv, olje eller fuktighet, og dermed også egnet for bruk utendørs. På grunn av ATEX-godkjenningen kan ET 200eco PN også brukes i farlige områder opp til sone 2.

Viktige fordeler

Få fleksibilitet

SIMATIC ET 200eco PN tilbyr fleksibel konfigurasjon og enkel installasjon. Integrert 2-ports svitsj muliggjør integrering av linjetopologi. M12-L-kontakter forenkler strømforsyningen med høyere strømkapasitet og utvidet kabelrekkevidde.

Få fleksibilitet

SIMATIC ET 200eco PN er spesielt kompakt. Takket være den praktiske husformen kan enhetene monteres frontalt eller roteres 90 grader til siden for optimal plassutnyttelse.

Få fleksibilitet

Sinkhuset i IP65/67 og IP69K er egnet for bruk under utfordrende omgivelsesforhold og temperaturer fra -40 °C til +60 °C. Maksimal motstand mot vibrasjoner, støv, olje og fuktighet sikrer lang levetid.

UTVALGTE EVNER

Oversikt over nye SIMATIC ET 200eco PN-funksjoner

Kom i gang