Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC APC?

Siemens SIMATIC APC er en neste generasjons Advanced Process Control-plattform konstruert for å maksimere lønnsomhet og driftsstabilitet på en skalerbar måte. Ved å kombinere et intuitivt moderne ingeniørstudio, et bredt spekter av modelleringstilnærminger, inkludert industristandard lineær eller avansert ikke-lineær fysikkbasert eller maskinlæring, og omfattende dynamisk økonomisk optimaliseringstilnærming, gir det komplekse industrielle prosesser mulighet til å operere trygt på sine absolutte teoretiske grenser.

Reduser prosjekteringstimer med intuitive arbeidsflyter

Moderne ingeniørmiljø for ende-til-ende MPC-prosjektering - fra databehandling og systemidentifikasjon til kontrollerdesign, simulering, testing og distribusjon - alt i et enkelt, sammenhengende miljø.

Finn den beste løsningen på din spesifikke utfordring

Vurder modelleringsmetoder fra standard ARX til GPROMs med første prinsipper og nevrale ODE i ett arbeidsområde. Ingeniører kan velge det beste matematiske verktøyet for hver prosessdynamikk uten å bytte plattformer.

Ingeniørløsninger for dynamisk økonomisk optimalisering

Tradisjonell MPC deler optimalisering inn i en stabil økonomisk optimalisering og et dynamisk kontrollproblem - dette savner økonomiske fordeler under forbigående drift. SIMATIC APC optimaliserer økonomi i forhold til forbigående drift.

Utvalgte funksjoner

Neste generasjons systemidentifikasjon og modellering

Identifiser modeller basert på data, eller importer førsteprinsippsmodeller bygget i GPROMs for å representere prosessdynamikk. For databasert modellidentifikasjon, velg mellom bransjestandard overføringsfunksjon eller ARX lineære modeller til banebrytende nevrale ODE ikke-lineære modeller for å finne den beste modellen for optimalisering.

SIMATIC APC ID 4x3

Intuitiv kontrollerkonfigurasjon og innstilling

Konfigurer kontrolleratferd med syklustider og optimaliseringshorisonter tilpasset prosessdynamikk. Definer fysiske grenser, takstbegrensninger og kostnadsstraffer for MV-er, pluss målsettpunkter, driftsområder og prioriteringer for CV-er.

SIMATIC APC-konfigurasjon 4x3

Omfattende kontrollertesting og emulering

Bruk den svært avanserte, integrerte frakoblede testpakken for å validere hver komponent i kontrolleren med absolutt tillit. Simulere timer eller dager med scenarier på få minutter med den akselererte emulatoren for å stressteste ytelsen til tilstandsestimatoren og optimalisatoren og øke hastigheten på innstillingen av kontrollerparametere før distribusjon i produksjon.

SIMATIC APC-testing 4x3

Sømløs integrasjon og datatilkobling

Konfigurer pålitelig høyhastighets tilgang til anleggsdata og kontekstuell informasjon fra eksterne IT- og OT-systemer. SIMATIC APC støtter bransjestandardkontakter inkludert OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI-historikere, Excel og sømløs integrasjon på tvers av Siemens-porteføljen.

SIMATIC Tilkobling 4x3

Komme i gang

Select...

Hva er inkludert?

SIMATIC APC MPC Engineering Studio kan brukes til offline konfigurasjon, testing og overvåking av SIMATIC APC Runtime Applications. Programmer blir «" Runtime Applications "» når de distribueres med tilkoblinger til eksterne datasystemer, og krever ytterligere lisenser for å kjøre i denne modusen.

For kjøretidsapplikasjoner kreves digitale applikasjonstokener som følger:

  • Soft-sensor: 60 tokens
  • Lineær MPC: 60 tokens per manipulert variabel (MV)
  • Ikke-lineær MPC - maskinlæring: 60 tokens per MV
  • Ikke-lineær MPC - GPROM-basert: 75 tokens per MV

Oppdag hvordan andre bruker SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Nye inntektsstrømmer gjennom fleksibel drift med MPC

Selskap: Confidential
Beliggenhet: Tyskland
Industri: Industrielle gasser
Tech Stack: SIMATIC APC kjører på en IPC koblet til OPC UA-server i DCS

SIMATIC APC sørget for stabil drift av prosessen og justerte strømforbruket til kompressorene basert på nettsignaler - dette hjalp nettoperatøren med å stabilisere nettet, genererte en ny inntektsstrøm som reduserte driftskostnader for anlegget, og oppnådde avkastning på investeringen (ROI) på omtrent 4 måneder.

Select...

SIMATIC Avansert prosesskontroll i kjemisk industri

SIMATIC APC maksimerer renhet og gjennomstrømning i destillasjonskolonner ved å koordinere refluks, reboilerdrift, trekkhastigheter og trykkmål ved bruk av LMPC. Myke sensorer kombinert med skufftemperaturer utleder produktsammensetningen og erstatter forsinkede analysatoravlesninger. Begrensningsbevisst kontroll holder renhet, kolonnebelastning og bruksgrenser innenfor grensene - gir 2— 8% lavere dampbelastning, 20— 50% kortere tid utenfor spesifikasjonen og 1— 3% høyere stabil gjennomstrømning.

SIMATIC APC in Chemicals

Ofte stilte spørsmål