Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

SISTE UTGIVELSE

WinCC V8.2: Finn ut hva som er nytt

Transformer SCADA-operasjoner med SIMATIC WinCC V8.2, som kombinerer AI-beredskap, cybersikkerhet, tilkobling og moderne prosjektering.

Hva er nytt?

WinCC V8.2 tilbyr AI-klar tilkobling, sømløs IT/OT-integrasjon, robust sikkerhet, moderne webteknologier og strømlinjeformede ingeniørarbeidsflyter. Høydepunktene nedenfor viser noen av de mange forbedringene og nye funksjonene som er tilgjengelige i WinCC V8.2.

Skript

Utvid automatiseringsfunksjonene med tillegg av JavaScript for globale handlinger sammen med de eksisterende ANSI-C- og VBS-skriptspråkene.

  • Parallell skriptkjøring for bedre ytelse
  • Full tilgang til koder, alarmer og taggloggingsobjekter
  • Smart Assistance Editor med IntelliSense, syntakskontroll og automatisk fullføring

AI-beredskap

Lås opp AI-beredskap med en MCP-server som gir sikker tilgang til drifts- og ingeniørdata gjennom REST APIer.

  • Tilgang til kjøretidsdata, inkludert koder, arkiver og alarmer
  • Les tilgang til ingeniør- og konfigurasjonsdata
  • Intelligent operatør- og analytisk støtte gjennom naturlig språk

IT/OT-integrasjon

Bygg bro mellom operasjonell teknologi og informasjonsteknologi gjennom forbedret tilkobling og ytterligere kommunikasjonsstandarder.

  • Nye kommunikasjonskanaler for eksempel BACnet for integrering av bygningsautomatisering
  • MQTT-publisering og abonnement sammen med Unified Namespace (UNS) arkitekturer
  • Redundans for kommunikasjonskanaler som OPC UA, Modbus TCP

Standardisering

Standardiser modulær automatiseringsteknikk med støtte for etablerte bransjestandarder og gjenbrukbare konsepter.

  • Bygget for standardisering med integrasjon på tvers av leverandører, objektorientert prosjektering, gjenbrukbare biblioteker, dynamiske SVG-er og mer
  • Støtte for modultypepakke (MTP)
  • Støtte for SIMATIC Control Function Library (CFL)

WebUx

Aktiver fleksibel og skalerbar HTML5-basert visualisering med sømløs nettlesertilgang til WinCC-applikasjoner på tvers av enheter. En sentralisert, intuitiv ledsagerapp effektiviserer tilgangen til flere WinCC-systemer.

  • Adaptiv design med skjermskalering for stasjonære, nettbrett og smarttelefonenheter
  • Automatisk deteksjon av klientskjermdimensjoner for optimalisert visualisering
  • Støtte for belastningsbalansering og redundansscenarier

Cybersecurity

Styrk systemsikkerheten med forbedret sertifikatadministrasjon, tilgangskontroll og brukeradministrasjon, basert på et IEC 62443-sertifisert fundament.

  • Støtte for Certificate Management Protocol (CMP)
  • Støtte for brukeradministrasjonskomponent (UMC)
  • Forberedt for kommende sikkerhetsstandarder