- Økt ytelse og skalerbarhet — Støtte for opp til 31 enheter i en PROFINET Nettverk inkludert IRT, økt datakraft, utvidet program- og dataminne, og en redusert total bredde med ca. 25% sammenlignet med den forrige S7-1200-familien.
- Bevegelseskontroll med høy ytelse - integrerte bevegelseskontrollfunksjoner; kontrolleren muliggjør enkel og koordinert aksekontroll så vel som grunnleggende kinematikk, sikrer høy bevegelsespresisjon.
- Maskinsikkerhet — integrert sikkerhetsfunksjoner og innebygd ProfiSafe-protokoll for kommunikasjon med frekvensomformere med Integrert sikkerhet støtte.
- Avansert diagnostikk — innebygd NFC gir rask tilgang til enhets-, diagnose- og driftsdata via Android/iOS mobile enheter, reduserer nedetid og øker serviceeffektiviteten.
Startpakke | (Katalognummer: PL 2: DIFA-1200G2) |
|---|---|
6ES7214-1AF50-0XB0 | CPU 1214FC kontroller, integrert 14 digitale innganger, 10 digitale utganger, |
6ES7822-0AA25-0YA5 | STEP 7 Grunnleggende V21 programvare, |
Pris (netto) | 710 EURO |
Kampanjen er gyldig til 30. september 2026 eller så lenge lageret rekker.
Denne informasjonen er kun for markedsføringsformål og utgjør ikke et tilbud i henhold til sivilloven. Vi forbeholder oss retten til å sende kampanjetilbud utelukkende til utvalgte bedriftskunder. Kampanjen er ikke rettet mot forbrukere.
Siemens Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Warszawa, Polen | Tlf. +48 22 870 9000 | Distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa, 14. handelsavdeling i det nasjonale domstolsregisteret, KRS 0000031854, Aksjekapital: PLN 96 831 415,00 | Skatte-ID (NIP): 526‑03‑02‑870