SIMATIC IPC MD-34A
Den høyytelses industrielle nettbrett-PC-en hjelper deg med å få tilgang til sanntidsdata med bare én enhet. Enten inne eller ute i felten, bruk hjelpefunksjoner som overvåking, kontrollfunksjoner og multitasking-funksjoner.
Vår SIMATIC industriell nettbrett og bærbare PC med høy ytelse er de kraftige følgesvennene ved din side med den robuste funksjonaliteten du trenger i felten. Gjør arbeidet ditt i industrielle applikasjoner raskere og mer fleksibelt, enten du jobber med intralogistikk eller service.
Den tøffe bærbare datamaskinen og nettbrettet med topp ytelse er ideelle for prosjektering på kontoret og for igangkjøring, service eller vedlikehold av automatiseringssystemer. Velg mellom to SIMATIC Mobile Devices:
SIMATIC Mobile Devices er motstandsdyktige mot støt, vibrasjoner og elektromagnetiske forstyrrelser. Brukes i produksjon, feltservice, trafikk og logistikk, detaljhandel, forsynings- og avhendingsselskaper og nødetjenester.
MD 34A har Wi-Fi 6-tilkoblinger, Bluetooth v5.3-kompatibilitet, RFID og strekkodeskannere. MD 57-A har integrerte grensesnitt for direkte maskin- og systemtilkobling, HDMI-tilkoblinger og en USB-dokkingstasjon.
Lang batterilevetid, lav vekt og muligheten til å bytte ut batteriet under drift gjør det digitale arbeidet tilgjengelig i felten.
Den høyytelses industrielle nettbrett-PC-en hjelper deg med å få tilgang til sanntidsdata med bare én enhet. Enten inne eller ute i felten, bruk hjelpefunksjoner som overvåking, kontrollfunksjoner og multitasking-funksjoner.
Vær forberedt på mobil bruk med denne høyytelsesindustrielle programmereren. Kommunikasjon med maskiner og systemer er mulig via PROFIBUS, PROFINET og serielle tilkoblinger. SIMATIC minnekort omprogrammeres i enheten.
Høy grad av beskyttelse (IP65), MIL-STD-810H-standard for å yte godt under ekstreme forhold. Industrial Tablet PC er designet for driftstemperaturer fra -20 til +60° C (i adaptermodus).