Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke SIMATIC WinCC Unified View of Things?

Enkel konfigurasjon, integrerte verktøy og full integrasjon i S7-1500-kontrolleren: Med WinCC Unified View of Things kan du nå også bruke kontrolleren til grunnleggende visualiseringsoppgaver.

Viktige fordeler

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-visning-av-ting-ikoner-lett-bruk-640x360

Konfigurasjon uten programmeringskunnskap

Realiser webvisualisering for S7-1500 webserver effektivt ved hjelp av en intuitiv dra-og-slipp-editor i TIA Portal.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-visning-av-ting-ikoner-konsistens-640x360

Del av SIMATIC WinCC Unified System

Grunnleggende objekter av WinCC Unified kan brukes, noe som sikrer konsistens og gjenbruk med andre panel- eller PC-baserte visualiseringer.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-visning-av-ting-ikoner-integrasjon-640x360

Integrasjon i SIMATIC S7-1500 PLC-er

Lag enkel webvisualisering for alle SIMATIC S7-1500-kontrollere, når maskinen er i en kompleks infrastruktur som gjør det vanskelig å installere et HMI-panel på stedet.

Utvalgte funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker View of Things

Visualisering Prinsipskritt

Sveitsiske føderale veikontor (FEDRO) | Digital tvilling forbedrer sikkerheten i Zürichtunnelen

Stille netter i parken i stedet for støy, støv og eksosgasser: Schwamendingen motorveitunnel forbinder begge deler av Zürichs distrikt 12 og tilfører verdi for hele nabolaget. Siemens bidrar til å sikre at ventilasjonssystemet i tunnelen er klar for alt som kan skje.

Ofte stilte spørsmål

Et diagram som viser en fabrikk med et cybersikkerhetsskjold over seg, som indikerer sikker industriell drift.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.