Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Digital tvilling forbedrer sikkerheten i Zürichtunnelen

Stille netter i parken i stedet for støy, støv og eksosgasser: Schwamendingen-motorveitunnelen forbinder begge deler av Zürichs distrikt 12 og tilfører verdi for hele nabolaget. Siemens bidrar til å sikre at ventilasjonssystemet i tunnelen er klar for alt som kan skje.

Gjør støy til natur

Nytt grønt område, renere luft, sterkere forbindelser

Støy, eksosgasser og en nesten uoverkommelig separasjon gjennom nabolaget deres: alt dette er nå historie. Støybarrieren forbedrer forbindelsen mellom de to delene av Schwamendingen og beskytter beboerne mot støy og luftforurensning. I tillegg vil en stor park på forsiden tjene som et rekreasjonsområde midt i byområdet.

Tunnel Einhausung Schwamendingen 13

Smarte kontroller for ren luft

For de komplekse kontrolloppgavene stoler prosjektlederne på Siemens. Et nettverk av kontrollere - inkludert et høyere nivå SIMATIC S7-1500 og 10 lokale regulatorer — holder tunnelventilasjonen i gang jevnt, mens 52 SIMATIC ET200SP desentraliserte eksterne enheter overvåker forholdene i sanntid og kontrollerer jetviftene via SINAMICS G120X frekvensomformere.

Ingeniørarbeidet og programmeringen blir enkelt ivaretatt i TIA Portal, og den nettbaserte WinCC Unified View of Things muliggjør enkle lokale visualiseringer direkte på S7-1500-kontrolleren.
Marcel Bachmann, Administrerende direktør, Autcomp AG

Digital tvilling i stedet for full lukking

Hvordan kan vi sikre at ventilasjonen fungerer som den skal i nødstilfeller? For dette formålet har HBI Haerter, et sveitsisk ingeniørfirma som spesialiserer seg på tunnelventilasjon, utviklet en tunnelventilasjonssimulator, som med hell ble brukt som et bevis på konsept i samarbeidet med Siemens om Roveredo bypass-prosjektet. Takket være det innovative modelleringssystemet tillater HBI-simulatoren interaksjon med kontrolleren og sanntidsvisualisering av resultatene. Bachmann anerkjenner også fordelene ved å bruke den digitale tvillingen til automatisering. Dette er fordi det ikke bare er ventilasjonskomponentene som simuleres — kontrollerne kan også kartlegges ved hjelp av den virtuelle PLC SIM Advanced-kontrolleren i Totally Integrated Automation (TIA) Portal. Ulike scenarier kan dermed simuleres og testes før enhetene installeres på stedet. Simon Frey, prosjektleder i HBI, tenker også på innbyggerne i Schwamendingen, som har kjempet for å redusere støynivået: «Det virtuelle miljøet hjelper oss også til ikke å plage beboerne lenger. Hvis vi skulle utføre virkelige tester, som måtte gjøres om natten av logistiske årsaker, ville vårt arbeid med fansen holde beboerne våkne, fordi viftene er like høye som et jetfly når de drives med full kapasitet.»

Image - ONE - 2a62571d-0fe8-49ad-ae88-0d6fa96ab8c8

Viser vei for fremtidige prosjekter

Takket være den virtuelle igangkjøringen trenger ikke Swiss Federal Roads Office (FEDRO) å stenge denne travle motorveiseksjonen i det hele tatt. Markus Eisenlohr, spesialist på drifts- og sikkerhetsutstyr ved FEDRO, understreket hvor viktig dette er, ettersom enhver nedleggelse ville ha umiddelbare vidtrekkende effekter på all trafikken i Nord-Zürich-området. Han kan forestille seg at lignende simulering også vil bli brukt i fremtidige prosjekter. Dessuten er virtuell planlegging og igangkjøring et utmerket supplement til planleggingen av et prosjekt ved hjelp av Building Information Modeling (BIM), noe som blir stadig mer vanlig i komplekse byggeprosjekter.

Kom i gang med reisen