Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

CIGRE 2026

Teknologi for å akselerere netttransformasjon | 23.-28. august 2026 i Paris

Hvorfor SICAM OT Asset Manager?

Operatører av kritisk infrastruktur står overfor økende press: økende kompleksitet av eiendeler, strengere regler som NIS2, og økende cybersikkerhetsrisiko. Samtidig er mange organisasjoner fortsatt avhengige av fragmenterte verktøy eller manuell ressursdokumentasjon.

OT Asset Manager løser disse utfordringene ved å tilby en sentral, alltid oppdatert oversikt over alle OT-eiendeler, redusere manuell innsats og muliggjøre datadrevne beslutninger.

Som en fullstendig lokal løsning sikrer den at alle sensitive driftsdata forblir lokale, noe som gjør den ideell for sikkerhetskritiske miljøer.

Viktige fordeler

Full gjennomsiktighet for eiendeler

Få en fullstendig og alltid oppdatert oversikt over alle OT-ressurser, inkludert maskinvare- og firmwareversjoner - som gir grunnlaget for pålitelig drift og informerte beslutninger.

Cybersikkerhet og samsvar

Identifiser sårbarheter raskere, planlegg oppdateringer effektivt og oppfyll forskriftskrav som NIS2, ISO eller IEC med revisjonsklare ressursdata og rapportering.

Effektivitet gjennom kontroll på stedet

Reduser manuell innsats og fjern fragmenterte verktøy med en sentralisert løsning — samtidig som du holder alle sensitive driftsdata sikkert på stedet, helt under din kontroll.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser (på engelsk)