Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM DISTO programvare?

SICAM DISTO oppdager og lagrer automatisk digitale feilregistreringer fra beskyttelsesreléer. Analyser kritiske netthendelser og få tilgang til en omfattende historie med forstyrrelser i programvaren vår for detaljert undersøkelse.

Beskyttelsesreléer har begrenset minne for forstyrrelsesregistreringer, noe som forhindrer grundig analyse. SICAM DISTO henter og lagrer automatisk poster på en PC via transformatorstasjonskommunikasjon. Oppretthold et komplett arkiv med rutenetthendelser, noe som muliggjør nøyaktig, grundig analyse uten tap av data.

Bruk det standardiserte OMTRADE-formatet (IEC 60255-24) for enkel analyse med forskjellige verktøy. SICAM DISTO gjenkjenner og pakker ut COMTRADE-filer fra IEC 61850-overføringer, noe som forenkler datahåndtering. For IEC 60870-5-103 utarbeider den en detaljert hendelsesliste med beskyttelsesrelevant informasjon, som gir omfattende innsikt for effektiv beslutningstaking.

Viktige fordeler

Analyser rutenetthendelser

Lagre og administrer automatisk digitale feilregistreringer fra beskyttelsesreléer for å få presis innsikt i kritiske netthendelser. Analyser data ved hjelp av bransjestandard IEC-formater, og forbedre driftsforståelsen.

Effektiviser datahåndtering

Forenkle organisering og henting av forstyrrelsesdata ved å lagre poster i forhåndskonfigurerte kataloger på en PC. Få tilgang til lagrede filer eksternt ved hjelp av standard operativsystemverktøy når du trenger dataene.

Forbedre driften

Visualiser tidsavhengig oppførsel av strømmer, spenninger og hendelser som grafer ved hjelp av SIGRA eller andre analyseverktøy for en klar oversikt over rutenettforstyrrelser.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser