Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON AFDD?

Den kompakte SENTRON-lysbuefeildeteksjonsenheten registrerer alle typer lysbuefeil og kobler fra kretsen umiddelbart - avgjørende for en allsidig beskyttet elektrisk installasjon.

SENTRON AFDD er egnet for nye bygninger og installasjoner, samt ettermontering og modernisering av eksisterende industri-, bolig- eller næringsbygg.

Disse enhetene kan oppdage parallelle og serielle buefeil, avbryte og koble fra kretser og erstatte eksisterende MCBer eller koble til SENTRON MCBer eller RCBO-er og har:

  • Kompakt design med bare én modulær bredde (MW)
  • 50% plassbesparelse i distribusjonspanelet for nye installasjoner
  • Siemens-patentert SIARC-teknologi

Viktige fordeler

Redusere risikoen for elektrisk brann

Minimer risikoen forbundet med moderne elektriske apparater og økt strømbelastning, inkludert elektrisk brann, selv fra mindre feil som skadet ledningsisolasjon, knuste kabler eller bøyde kontakter.

Beskytt mennesker og eiendeler

Aktiver tidlig oppdagelse av brannfare, fra den elektriske ledningen til sluttenheten, og forhindre andre farer som elektrisk støt eller ødeleggelse av elektriske systemer i boliger, kommersielle eller industrielle omgivelser.

Maksimer plassbesparelser

Bytt ut eksisterende effektbrytere i eldre bygninger uten å legge til plass. AFDD har en integrert miniatyrbryter (MCB) og har samme bredde som en MCB for maksimal plassbesparelse på distribusjonskortet.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Se

Videoer | SENTRON 5SV6 lysbuefeildeteksjonsenhet (AFDD)

Videoer | Funksjonalitet til SENTRON 5SV6 lysbuefeildeteksjonsenhet i bygninger

Videoer | Funksjonalitet til SENTRON 5SV6 lysbuefeildeteksjonsenhet i bransjer

Kom i gang