Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Last ned produktbrosjyren her

Finn ut mer om funksjonene og funksjonene til dette produktet.

Hvorfor SENTRON 3WT Smart ACB?

Som en viktig beskyttelsesenhet i strømfordelingssystemer har 3WT luftbryteren lenge vært betrodd og favorisert av brukere for sin utmerkede kvalitet og ultrahøye pålitelighet. Nå har dette etterlengtede produktet innledet en helt ny intelligent oppgradering.

3WT Smart luftbryter arver en klassisk design mens den integrerer en serie banebrytende digitale teknologier.

Utstyrt med en ny elektronisk plattform

Den intelligente luftbryteren 3WT har en ny elektronisk plattform for fullt ut å imøtekomme digitale strømdistribusjonsbehov. Den har en unik dual-chip design for å forbedre driftssikkerheten ytterligere.

Integrerer sterkere kommunikasjonsmuligheter

Enkeltmodul dobbeltkommunikasjon støtter to protokoller samtidig for å muliggjøre redundant kommunikasjon for komplekse systemer.

Støtter høyere driftsspenninger

Med en nominell spenning på opptil 1140V er den godt egnet for nye energiapplikasjoner som solcellekraft og vindkraft, og gir en smart og pålitelig strømdistribusjonsløsning.

Utvalgte funksjoner

Robust ytelse

Ytelsesdetaljer inkluderer to rammestørrelser, nominell strøm: 400—4000A, bruddkapasitet opp til 85kA og BRatert spenning opp til 1140V. Bruk disse effektbryterne på tvers av bransjer, inkludert industri, infrastruktur, konstruksjon, ny energi og mer.

Sentron-3WT-kapasitet-1

Fleksibel konfigurasjon

Omfattende beskyttelsesfunksjoner inkluderer overbelastning, korttids kortslutning, øyeblikkelig kortslutning ogbeskyttelse mot dødsfeil. Alle beskyttelser er justerbare og kan slås på og av.

Sentron-3WT-kapasitet-2

Elektronisk turenhet utstyrt med LCD

Nyt sanntidsvisning av data og driftsstatus for effektiv og praktisk drift og vedlikehold.

Sentron-3WT-kapasitet-3

Tilleggsressurser

Nedlasting av katalog