Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SCALANCE X-400 lag 3-svitsjer?

Design og administrer kommunikasjonsnettverk fra kontroll til administrasjonsnivå og muliggjør høy tilgjengelighet med SCALANCE X-400 administrerte lag 3-svitsj.

Industrielle nettverk står overfor økende krav og komplekse applikasjoner. SCALANCE X-400 svitsjen vår løser disse utfordringene med mange porter, høye overføringshastigheter og støtte for fiberoptiske kabler og kobberkabler. Dra nytte av strøm over Ethernet- og gigabit-dataoverføringshastigheter, som gir sterk ytelse for driften og robust fleksibilitet for ditt industrielle nettverk:

  • Oppnå fleksible nettverksoppsett og implementere krevende applikasjoner med høy porttetthet og forskjellige båndbreddealternativer
  • Drift pålitelig i utfordrende industrielle miljøer, da bryteren fungerer fra -40° til +60°
  • Bruk integrert VLAN-funksjonalitet til å strukturere store produksjonsnettverk, forbedre organisasjons- og driftseffektiviteten

Viktige fordeler

Forbedre nettverksfleksibiliteten

Tilpass nettverket ditt til økende krav med økt fleksibilitet. SCALANCE X-400 lag 3-svitsjen gir en robust løsning for utviklende kommunikasjonsbehov, slik at infrastrukturen din forblir smidig og lydhør overfor endringer.

Oppnå høy nettverkstilgjengelighet

Design nettverk fra kontroll til administrasjonsnivå for høy tilgjengelighet. Dette muliggjør kontinuerlig drift og minimerer nedetid, noe som gir et pålitelig grunnlag for kritiske industrielle prosesser og dataflyt.

Forenkle og effektivisere nettverksadministrasjon

Effektiviser styringen av komplekse produksjonsnettverk. Integrert VLAN-funksjonalitet muliggjør tydelig strukturering og virtuell segmentering, reduserer operasjonell kompleksitet og forenkler administrasjonen for teamet ditt.

Utvalgte funksjoner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.