Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

PROFINET-implementering for industriprodukter

Fremskynde PROFINET-utviklingen med ERTEC, PROFINET Driver og bruksklare PROFINET-stabler for effektiv implementering i industriprodukter.

Hvorfor PROFINET for produktutvikling?

Forkort utviklingstiden og oppfyll kundens krav nøyaktig. Siemens kombinerer omfattende PROFINET-kunnskap med velprøvde maskinvare- og programvarekomponenter for kontrollere og enheter. Velg mellom tilpasningsdyktige drivere, utviklingssett, ERTEC ASIC-er og applikasjonsprofiler, støttet av rådgivning, testverktøy og sertifiseringsstøtte.

Utvikle raskere med velprøvde komponenter

Bruk klare å integrere stabler, drivere, utviklingssett, APIer og ERTEC ASIC-er i stedet for å bygge den komplette kommunikasjonsløsningen fra bunnen av.

Velg teknologien som passer

Velg kontroller eller enhetsfunksjonalitet, RT- eller IRT-ytelse, standard Ethernet eller dedikert maskinvare, og den nødvendige sikkerhetsklassen.

Få støtte gjennom sertifisering

Dra nytte av Siemens PROFINET-ekspertise, brukseksempler, testlaboratorier og teknisk støtte fra første konsept til vellykket sertifisering.

Viktige utviklingsdetaljer

Enhetsrolle

PROFINET-kontroller eller PROFINET-enhet

Ytelse

RT eller IRT, avhengig av søknaden

Implementering

PROFINET driver, utviklingssett eller ERTEC ASIC

Maskinvare

Standard Ethernet-maskinvare eller integrert to-ports svitsj

Profiler

Støtte for ProfiSafe og ProfiDrive tilgjengelig

Livssyklusstøtte

Rådgivning, testing og sertifiseringsstøtte

Utvalgte utviklingsmuligheter

Teknologivalgdiagram for PROFINET-kontrollere og enheter

Velg riktig PROFINET-teknologi

Definer produktrolle, nødvendig kommunikasjonsytelse og sikkerhetsklasse først. Velg kontroller eller enhetsfunksjonalitet, RT eller IRT, og velg deretter implementeringen som passer best til produktarkitekturen og utviklingsmodellen.

Utvikle kontrollere med PROFINET-driveren

Utvikle PROFINET RT- og IRT-kontrollere for innebygde eller PC-baserte systemer. Kildekodeløsningen støtter tilpasning til operativsystemer og maskinvareplattformer, mens TIA Portal eller ConfigLib muliggjør konfigurering av enheter, topologi og applikasjonsparametere.

PROFINET-kontrollerutvikling med PROFINET-driver
Innebygd PROFINET-enhetsutvikling med ERTEC

Bygg innebygde enheter med ERTEC

Start med en velprøvd maskinvarereferansedesign, PROFINET-stabel, API, operativsystemtilpasning, prøveapplikasjoner, GSD-filer og testverktøy. ERTEC 2100 er den foretrukne plattformen for nye høyytelsesdesign med omfattende sikkerhetskrav.

Bruk standard Ethernet-maskinvare

Utvikle PROFINET RT-enheter på standard Ethernet-maskinvare med PROFINET-driveren. Kildekoden støtter innebygde og PC-baserte produkter, Debians referanseimplementeringer og delt PROFINET- og IT/IIoT-kommunikasjon som OPC UA eller MQTT.

PROFINET-enhetsutvikling på standard Ethernet-maskinvare
ProfiSafe- og ProfiDrive-applikasjonsprofiler

Legg til sikkerhets- og kjøreprofiler

Bruk ProfiSafe-startsettet til å implementere feilsikre feltenheter og ProfiDrive-prøveapplikasjoner for å implementere standardisert stasjonsatferd. Begge profilene bygger på PROFINET og bidrar til å akselerere utviklingen av applikasjonsspesifikke produkter.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk flere ressurser