Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et produktbilde av en Profinet industriell Ethernet-enhet med et blått og hvitt fargevalg.

PROFINET — Sanntidskommunikasjon i felten

Optimaliser din industrielle kommunikasjon med PROFINET. Den ledende Industrial Ethernet-standarden muliggjør sikker, robust og fleksibel tilkobling i sanntid fra felt til sky.

Bevist. Ytelse. PROFINET

Industriell kommunikasjon for digitalisering

PROFINET er en globalt pålitelig kommunikasjonsstandard med høy ytelse som gir åpenhet, fleksibilitet, effektivitet og enestående ytelse. Den kobler sømløst sammen maskiner og systemer på tvers av alle industrielle miljøer - frigjør det økonomiske potensialet til digitalisering og muliggjør sømløst nettverk mellom OT og IT.

Åpenhet: Oppnå ekte leverandøruavhengig integrasjon med den åpne Industrial Ethernet-standarden som beskytter eksisterende investeringer, støtter igangkjøring og diagnostikk via standard webteknologier og ulike verktøy, og konvergerer i tråd med moderne teknologier som OPC UA.

Fleksibilitet: Implementere svært tilpasningsdyktige automatiseringskonsepter gjennom allsidige anleggsarkitekturer, mobile, trådløse og sikkerhetsrelaterte applikasjoner, utvidbare nettverkstopologier og sømløs interoperabilitet med OPC UA.

Effektivitet: Reduser nedetid, vedlikeholdsarbeid og ressursforbruk med smart prosjektering, prediktiv testing, rask igangkjøring, omfattende diagnostikk, energisparende funksjoner og enhetlig kabling for alle maskiner, diagnostikk og IT-kommunikasjon.

Ytelse: Øk produktiviteten gjennom konvergert IP- og sanntidskommunikasjon, presis bevegelseskontroll, skalerbare nettverksstrukturer, høy robusthet, rask oppstart av enheter og ultrarask deterministisk datautveksling.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Utforsk produkter

Konfigurer, overvåk og optimaliser PROFINET-nettverk med kraftige programvareverktøy. Muliggjør rask igangkjøring, automatisert inspeksjon, proaktiv planlegging og validering for å sikre effektiv og robust industriell kommunikasjon.

PROFINET - Produktivitet til kraften til fire

Finn ut hvordan du kan øke produktiviteten din med PROFINET-profiler. Lytt til noen kundeopplevelser om hvordan du implementerer disse faktorene.

Ofte stilte spørsmål

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.