Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Polarion Variantkonfigurator

Polarion Variant Configurator er en kraftig funksjon i Siemens Polarion ALM (Application Lifecycle Management) som hjelper team med å administrere produktlinjer med mange varianter.

Svar raskere på markedets krav, økt prosjektbelastning og økende forventninger til tilpasning. Utvikle utviklingslivssyklusen din for å administrere variasjon, massetilpasning og konfigurert levering på bestilling, alt med Polarion ALM med variantadministrasjon.

Polarion Variant Configurator lar deg administrere varianter med pålitelighet og samsvar, noe som betydelig styrker applikasjonslivssyklusprosesser for effektivt å administrere økende nivåer av programvarevariasjoner.

Samarbeid

Polarion gjør det mulig for team å samarbeide om delte ressurser enkelt og sikkert. Du kan kontrollere hvem som kan se hva, hvem som kan endre hva og når via detaljerte tillatelseskontroller og robust konfigurerbar automatisering av arbeidsflyt.

Sporbarhet

Med Polarion kan du sikre fullstendighet av informasjonen om hvert trinn i en utviklingsprosess. Hvert trinn er bare et klikk unna - fra endrede kodelinjer opp til endringsforespørsler på høyt nivå.

Gjenbruk

Studier viser at 60% til 80% av krav, kode og tester deles mellom prosjekter. Med Polarion kan du gjenbruke eller forgrene dataene dine for effektiv sekvensiell eller parallell prosjekt- og produktlinjeutvikling.

Polarion-variantkonfigurator hvorfor produktintroduksjon rullende materiell trener mhero 1280x720

Polarion Variant Configurator-funksjoner

Legg til variantadministrasjon i kjerneprodukter

Forbedre kjerneproduktene dine med Variants Management ved å utvide den iboende verdien av Polarions funksjonalitet gjennom avanserte funksjoner. Teams kan tydelig definere og administrere funksjoner i funksjonsmodeller, og veilede krav som støtter utviklings- og testarbeidsflyter. Polarions enhetlige depot fungerer som en sentral aktivabase, slik at alle utviklingsgjenstander kan gjenbrukes effektivt.

Bruk av funksjonsmodellering gjennom hele livssyklusadministrasjonen bidrar til å forbedre verifiserings- og valideringsprosesser (V&V) og styrke risikostyringen for ulike produktversjoner.

Teams kan håndtere utfordringene med å vedlikeholde og utvikle programvareporteføljer mer effektivt, samtidig som de reduserer innsats og kostnader under krevende testadministrasjon og samsvarsaktiviteter knyttet til produktforskjeller.

polarion-variants chart-product-line-1280x720