PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials leverer rimelig PCB-design for uavhengige ingeniører. Programvaren gir profesjonelle verktøy, enkel digital tilgang og samfunnsbasert støtte.
Begynn der du trenger. Skaler når du er klar. Xpedition-familien vokser med deg.
Fra uavhengige ingeniører til globale organisasjoner, er Xpedition-familien en fullt integrert, skalerbar PCB- og elektroniske systemdesignplattform som hjelper team med å designe riktig første gang, validere tidligere og levere renere overleveringer fra design til produksjon, uten å replattformere etter hvert som kompleksiteten vokser.
Systemer og PCB-design kompleksiteten har vokst ut av punktverktøy og «kast det over veggen» overleveringer. Lagene som vinner er ikke bare raskere på layout - de er flinkere til å forhindre respins ved å beholde hvorfor (designintensjon), hvordan (begrensninger), hva (komponenter), og Kan vi bygge det? (verifikasjon + DFM) kontinuerlig koblet fra konsept til utgivelse. Xpedition er bygget for den tilkoblede virkeligheten: en integrert, skalerbar plattform som hjelper team med å bevege seg raskt uten å ofre ingeniørtilliten etter hvert som kompleksiteten og samarbeidsbehovene vokser.
PCB-programmer brytes ned når intensjonen er spredt over filer, verktøy og mennesker - begrensninger driver, biblioteker avviker, og «stammekunnskap» blir den eneste måten å forstå hvorfor noe ble gjort. Xpedition er utformet som et integrert miljø der skjematisk, layout, begrensninger, biblioteker og nedstrøms leveranser forblir justert, slik at hvorfor bak beslutninger er lettere å bevare og hvordan er lettere å håndheve etter hvert som designet utvikler seg.
Slik ser dette ut i praksis: færre oversettelsestrinn, færre misforhold mellom domener, og en arbeidsflyt der endringer er enklere å administrere uten å miste tilliten til dataene.
Med dagens kantfrekvenser og effekttetthet gjør det å vente til slutten for å validere SI/PI (og andre kontroller) verifisering til en tidsplanrisikomultiplikator. Den beste praksistilnærmingen er digital prototypedrevet verifisering - sjekk gradvis mens du designer, slik at du kan gjøre de store avveiningene tidlig, når designet fremdeles er fleksibelt. Xpedition støtter den venstre-skift-venstre-tankegangen, slik at verifisering blir en del av konvergens, ikke en port i målstreken.
Slik ser dette ut i praksis: problemer blir avslørt når reparasjoner er billigere, iterasjoner strammes, og signering blir bekreftelse - ikke oppdagelse.
Produksjonsspørsmål, DFM rømmer, og dokumentasjonsavbrudd er sjelden «produksjonsproblemer» - de er symptomer på en sen tilbakemeldingssløyfe. Xpedition støtter samtidige DFM- og produksjonsbevisste kontroller, så mange problemer kan identifiseres og løses mens du fremdeles designer, ikke etter utgivelsen. Den støtter også intelligent utveksling av produksjonsdata (f.eks. ODB++/IPC-2581) for å redusere tvetydighet og minimere feil som kommer fra oversetting av utganger eller nytolkning av hensikt nedstrøms.
Hvordan dette ser ut i praksis: færre unngåelige frem og tilbake sykluser med produsenter/montører og en mer forutsigbar vei gjennom NPI.
De fleste sene ECO-er kommer fra feiljustering på tvers av interessenter: problemer med mekanisk tilpasning, endrede krav, uklart eierskap til revisjoner eller «hvilken BOM er aktuell?» forvirring. Xpedition støtter ECAD/MCAD samdesign arbeidsflyter slik at ECAD- og MCAD-team kan holde seg synkroniserte uten å tvinge noen av sidene til å forlate sitt valgte verktøy. Og med PLM-koblet utgivelsesdisiplin kan teamene styrke revisjonskontroll, sporbarhet og synlighet i livssyklusen — slik at endringer styres, kontrolleres og blir enklere å kommunisere.
Hvordan dette ser ut i praksis: færre sene mekaniske overraskelser, renere utgivelser og mindre tid tapt til versjonsforsoning.
Volatilitet i forsyningskjeden gjør delvalg til en teknisk beslutning med tidsplan og inntektspåvirkning. Hvis styklistevalidering skjer sent, opprettes loopbacks som kan ta dager eller uker, spesielt når alternativer krever fotavtrykk/modellendringer. Xpedition støtter å bringe komponentinnkjøpsintelligens og synlighet i stykklistene fremover, slik at ingeniører kan vurdere tilgjengelighet, alternativer og risiko tidligere, mens designet fortsatt har rom for å tilpasse seg.
Hvordan dette ser ut i praksis: færre «scramble» -substitusjoner sent i syklusen og færre redesign utløst av deler som blir foreldet eller utilgjengelige.
Ingeniører trenger ikke prangende AI — de trenger færre klikk, mindre søk, færre repeterende trinn og bedre konsistens. Xpeditions tilnærming til AI er produktiviteten først: praktisk automatisering som hjelper brukere å utføre vanlige arbeidsflyter raskere og med færre feil. For eksempel, Xpedition's»kommandoprediksjon» lærer av utførte kommandoer for å anbefale sannsynlige neste handlinger, reduserer tiden brukt på jakt gjennom menyer, og det er brukerkontrollerbart (du kan slå anbefalinger av). Siemens bredere AI-aktiverte og algoritmiske automatiseringsretning for PCB- og systemdesign følger det samme prinsippet: intelligent automatisering som er innebygd i det daglige arbeidet for å øke gjennomstrømningen og redusere friksjonen.
Hvordan dette ser ut i praksis: målbare tidsbesparelser på tvers av layoututførelse, kontroll og utgivelsesaktiviteter - uten å be teamene om å «stole på en svart boks.»
Verktøybortfall er dyrt: omskolering, datamigrering, ødelagte biblioteker og forstyrrede prosesser kan koste mer enn lisensbesparelsene som utløste svitsjen. Xpedition er med vilje en familie, som lar teamene starte med det de trenger i dag og skalere etter hvert som kompleksiteten vokser, uten å forlate arbeidsflyten eller designinvesteringene. Enten du begynner på et inngangspunkt eller standardiserer på tvers av et voksende team, er målet kontinuitet: det samme underliggende teknologigrunnlaget, med ekstra kapasitet og styring etter behov.
Slik ser dette ut i praksis: en jevnere oppskaleringsvei, mindre forstyrrelser og en plattform som støtter deg når design beveger seg fra «enkelt brett» til produktutvikling med flere domener og flere interessenter.
Utforsk hvor du kan kjøpe og hvordan du konfigurerer Xpedition-produkter
Du kan kjøpe Xpedition-produkter direkte fra produktsidene (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced og Xpedition Advanced DS) eller kontakte salgsteamet vårt (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS og Xpedition Enterprise). Xpedition-produktløsningene er listet opp nedenfor, og du kan utforske alle tilgjengelige alternativer på produktsidene.
Kjøp PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, sammen med fleksible utvidelsesalternativer (en 25-pakke eller 50-pakke med token), og Xpedition Advanced og Xpedition Advanced DS direkte fra nettstedet vårt.