- Nullstille inn lovende resultater for å finne de optimale verdiene raskt. Når et designrom først samples, resulterer verdiene som velges sjelden i optimale verdier. I stedet produserer de gradienter, som behandles for å finne optimale steder (vanligvis lokale maksima/minima) på responsoverflaten. Å nullstille på et lokalt (men ikke globalt) optimalt resultat krever ytterligere simuleringseksperimenter som til slutt ikke bidrar til å finne det globale optimumet.
- Sikre at hele designrommet er tilstrekkelig prøvetatt. Tenk på en eggekartong der toppene og dalene er litt forskjellige. Det er mange forskjellige lokale minima og maksima - men bare en global verdi av hver. Det er lett å finne en lokal gradient og den lokale toppen/dalen etter første prøvetaking - men veldig vanskelig å sikre at den globale verdien blir funnet. De hele plass må samples tilstrekkelig nok til at de globale maksimum/minima er funnet ved slutten av prosessen.
SHERPA algoritme
Å balansere disse to forskjellige kravene er en vanskelig oppgave som krever avanserte teknikker for å vurdere hvert svar når det blir tilgjengelig for å evaluere den numeriske rekkefølgen på responsoverflaten og bestemme neste eksperiment som skal kjøres. Med de fleste optimalisatorer krever dette betydelig forståelse av både problemet som løses og selve søkealgoritmen for å «tune» kontrollparametrene for algoritmen.
Med HL-DSE evaluerer SHERPA-algoritmen svar mens analysen kjører og justerer algoritmen automatisk. HL-DSE produserer et plott av svarene etter hvert som analysen fortsetter, og viser verdien (e) oppnådd fra hvert simuleringseksperiment.

I dette plottet har HL-DSE to merittfigurer og tilhørende mål:
- optimalisere røde verdier
- minimere blå verdier
Den blå linjen viser historien til eksperimenter som forbedret verdien av den blå beregningen. 100 simuleringer ble gitt som budsjett for denne analysen, av totalt 82 500 mulige permutasjoner av inngangsverdier.
Innen 25 simuleringer var SHERPA i stand til raskt å finne nesten optimale verdier for hver beregning.