Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities er drevet av Oxoia

Oxoia er en AI-drevet programvareplattform som reduserer energikostnader og CO2-utslipp i kommersielle bygninger, spesialbruk og blandet bruk. Plattformen kobles til eksisterende Siemens bygningsautomatisering og bruker AI til å korrelere sensordata, belegg, inneklima og vær, og justerer deretter VVS-driften automatisk eller gir anleggsledere prioriterte anbefalinger.
Oxoia er implementert i over 100 bygninger og leverer verifiserte energibesparelser på opptil 35% med en typisk tilbakebetalingsperiode på 12 måneder. Ingen utskifting av maskinvare kreves, installasjonen er fullført innen en dag. Plattformen er også tilgjengelig som en white label-løsning for servicepartnere.

Hvorfor Hvorfor kaster bygninger fortsatt bort energi og hva koster det?

Anleggsledere og bygningseiere står overfor økende energikostnader og CO2-mål med begrensede ressurser. Oxoia løser dette ved å koble til eksisterende Siemens bygningsautomatiseringssystemer og bruke AI til å korrelere sensordata, belegg og vær, og deretter justere VVS-driften automatisk. Oxoia er implementert i over 100 bygninger og leverer verifiserte energibesparelser på opptil 35%.

Får ingen svar

Fordeler

  • Rask distribusjon: Installert innen en dag, kompatibel med alle eksisterende HVAC-systemer. Operasjoner blir ikke avbrutt under oppsettet.
  • Raske besparelser: Energireduksjoner blir målbare i løpet av de første ukene etter installasjon.
  • Ingen forskuddsinvestering: All maskinvare leveres og faktureres som et årlig abonnement. Ingen kjøp, ingen erstatning av eksisterende utstyr kreves.
  • Romklima: Bygningens drift optimaliseres samtidig som det opprettholdes stabile eller forbedrede romklimaforhold i henhold til kundedefinerte mål.
  • Rask avkastning på investeringen: Basert på referanseprosjekter amortiseres investeringen på under 12 måneder gjennom direkte energibesparelser.

Utvalgte evner

Case Study

Får ingen svar

Energibesparelser på opptil 35% bekreftet i prosjekter

Oxoia er distribuert i over 100 bygninger med verifiserte besparelser på opptil 35%. Referanseprosjekter inkluderer kontorer, skoler, idrettshaller, hoteller og detaljhandelseiendommer.

Virkelige applikasjoner

Select...
Får ingen svar

Minimer driftskostnadene til næringsbygg

Oxoia kobles til eksisterende Siemens-systemer og identifiserer ineffektivitet som samtidig oppvarming og kjøling eller overflødig ventilasjon. Anleggsledere mottar prioriterte anbefalinger eller lar systemet handle automatisk.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

Kompatibel med Siemens Building Automation (f.eks. Desigo CC/Connect Box)

Sentralt HVAC-system (oppvarming, ventilasjon, kjøling eller varmt vann)