Hvorfor Opcenter APS?
Opcenter avansert planleggings- og planleggingsprogramvare kan brukes til langsiktig strategisk planlegging (måneder og år), taktisk planlegging på mellomlang sikt (uker), og for detaljert sekvensering og planlegging.
+25% Produktivitet
Oppdag flaskehalser, reduser installasjonstiden. Øk utnyttelsen av maskiner og verktøy. Redusere pågående arbeid.
-50% Inventar
Reduser avfall. Identifiser enkelt mangel. Optimaliser materialflyt og produksjonssynkronisering.
+50% Levering til rett tid
Øk tilgjengeligheten og effektiviteten. Reduser ledetiden. Forbedre overholdelse av anslag.
Naturlig

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability
Selskapet:Natural One
Industri:Consumer products & retail
Plassering:Sao Paulo, Brazil
Siemens programvare:Opcenter APS
Den rette løsningen for dine interessenter
Driftsledere
Nøyaktige spådommer hjelper deg med å møte produksjonsefterspørselen, holde lave lagernivåer og høy utnyttelse. Fleksibilitet hjelper deg med å endre planer for å oppfylle forespørsler i siste øyeblikk.
Salg
Svar raskt på kundeforespørsler og hold kundene fornøyde uten å miste kontrollen over planleggingen. Vet hvordan du balanserer og prioriterer produksjonskapasitet og begrensninger.
Økonomi
Hold kontroll over kostnadene og forstå hvordan planleggingsendringer påvirker effektivitet og lager. Forstå hvordan nye eiendeler og ressurser vil påvirke produksjonstallene.
Utforsk Opcenter APS-produkter
Opcenter avansert planlegging og planlegging gir tilpassbar produktplanlegging og planlegging. Det øker ressursbruk og levering til rett tid, noe som reduserer lager og avfall.
Neste generasjons samarbeid med Teamcenter Share
Samarbeid umiddelbart, sikkert og enkelt med kolleger, partnere og kunder med Siemens neste generasjons skybaserte samarbeidsløsning, Teamcenter Share.