Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor NX Manufacturing CAM Advanced?

NX X Manufacturing CAM Advanced bygger på CAM Standard-produktet, og inkluderer avansert 3- og 2,5-akset fresing, dreining og sonderingsfunksjoner på maskinen, blant andre funksjoner. CAM-arbeidsflyter forenkler klargjøring og programmering av komplekse friformsdeler, for eksempel former og matriser. De kraftige verktøybaneteknologiene muliggjør maskinering med overlegen overflatefinish samtidig som skjæretiden reduseres med opptil 60%.

Viktige funksjoner

3-akset fresing: Produsere komponenter av høy kvalitet med friformfunksjoner ved hjelp av et komplett sett med avanserte programmeringsverktøy for numerisk kontroll (NC). 3D-adaptiv grovbearbeiding kan redusere maskineringstiden med halvparten. Automatisert hvilefresing muliggjør flertrinns grovbearbeiding, noe som øker gjennomstrømningen. Metoder for kuttregionskontroll gir presis kontroll av maskineringsstrategier. Oppnå en overflatefinish av høy kvalitet med jevne etterbehandlingsstrategier som kan følge den naturlige formen til delgeometrien.

Datahåndtering: få tilgang til CAM-datahåndtering og aktiver skyfiladministrasjon, inkludert innsjekking og utsjekking av produksjonsfiler og revisjonskontroll. Utforsk funksjoner som hjelper til med å identifisere avhengigheter mellom designdeler og CAM-oppsett, mens integrerte diskusjonstråder og oppgaveoppgaver støtter tverrfunksjonelt samarbeid mellom designere og produsenter.

2,5-akset fresing: Maskin med volumbasert fresing for å muliggjøre raskere programmering av prismatiske deler, og funksjonsbasert maskinering automatiserer programmeringen. Høyhastighets bearbeidingsstrategier kan redusere maskineringstiden med opptil 60%, og programmering av flere deler øker produktiviteten.

Dreiing: Maskiner effektivt sylindriske deler på dreiebenkmaskiner med enkelt- og doble spindler ved hjelp av omfattende dreiemuligheter. Grovbearbeidingsstrategier omfatter flate-, dreiing-, baksving-, boring- og underskjæringsoperasjoner, mens etterbehandlingsteknikker omfatter strategier med flere passasjer og fasing. Hullfremstilling omfatter punktoperasjoner, bore-, hakke-, spon-, stikke- og tappoperasjoner, med sporing som gir fleksibel sporpunktkontroll og gjenging for ytre og indre diametre.

Sondering på maskinen: Generer og visualiser sonderingsbaner. Opprett sondesykluser på maskinen for fresing og dreining. Bruk utdata NC-kode med en integrert postprosessor. Simulere prosessen ved hjelp av den digitale tvillingen til delen, sonden og maskinverktøyet. Oppdag prosessvariasjoner for å justere maskineringsparametere.

Simulering, etterbehandling og butikkdokumentasjon: Bruk verktøybaneanimasjon og en postprosessor til å generere produksjonsklar G-kode. Post Hub, et skybasert bibliotek med over 1000 postprosessorer, og Post Configurator tillater modifisering eller opprettelse av nye postprosessorer; maskinverktøybygger og arbeidsinstruksjonsverktøy lager kinematikkmodeller og utvikler assosiative arbeidsinstruksjoner.

Produksjonsmålinger er basert på intern testmaskinering eller interne sammenligningsstudier.

Et ikon som viser en 3-akset fresemaskin med et verktøy i bevegelse.

Fordeler med NX X Manufacturing:

  • Programmer friformsdeler ved hjelp av avanserte CAM-verktøy skreddersydd til dine spesifikke produksjonsbehov
  • Reduser forhåndskostnadene og effektiviser distribusjonen med skyteknologi
  • Øk produktiviteten med bransjeledende CNC-programmeringsfunksjoner
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger
  • Utvid funksjonaliteten til løsningene dine med Value Based Licensing

Tilpassbar løsning

Utvid funksjonaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for å konfigurere og tilpasse løsningene dine, inkludert:

  • Spesialiserte maskineringsevner
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne etterbehandlingsløsning
  • AI-assistert CAM-programmering

NX X Manufacturing CAM Advanced-funksjoner

Teamcenter Share: skybasert samarbeid

Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en neste generasjons skybasert samarbeidsløsning fra Siemens, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.

Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive en mer fleksibel og effektiv produksjon.

Abonnementet ditt inkluderer også tilgang til Teamcenter Share. Med funksjoner som sikker, sentral lagring og e-postadressebasert deling, lar Teamcenter Share deg umiddelbart, sikkert og enkelt samarbeide med kolleger, partnere og kunder. En Enterprise Cloud-konto (ECA) vil bli gitt til deg slik at administratorer kan få tilgang til Teamcenter Share og delegere ytterligere rettigheter.

Bortsett fra gjestebrukere, vil alle autoriserte brukere av Teamcenter Share-skytjenester få tilgang til «Komme i gang med Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) on-demand-opplæring på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Beste programvare for CNC-programmering og produksjon

Subhashis.S, personalingeniør, Enterprise Company

Enkelt integrert system med en rekke funksjoner

Naveen, Senior designingeniør, Enterprise

Automatisert programmering med høy presisjon og effektivitet

Saurabh K, Softwareingeniør, Enterprise Company

Utforsk relaterte NX Manufacturing CAM produkter

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av skyløsninger for dine spesifikke delproduksjonsbehov.

Lær mer om NX for produksjon

Kundesupport

Siemens tilbyr kundestøtte for NX og alle våre produkter.

NX for produksjonsblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i NX for produksjon av programvare på bloggsiden vår.

NX for produksjonsmiljøet

Bli med i samtalen eller få svar på alle spørsmål om NX for produksjonsprogramvare.