Øk mulighetene dine ved å utvide NX X Manufacturing-løsningen din ved å bruke Assembly Line Planner X som et høyverdig tillegg, slik at du kan tilpasse NX X Manufacturing-løsningen slik at den passer prosjektets unike behov.
Assembly Line Planner X gir produsenter, som deg, mulighet til å planlegge smartere, raskere og mer samarbeidende. Fra linjedesign på høyt nivå til detaljert stasjonsplanlegging, tilbyr den kraftige verktøy for å visualisere produktflyt, balansere arbeidsbelastninger og optimalisere ressursbruk. Planlegg en kompleks produksjonslinje med fokus på de forskjellige teknologiene og produksjonsfunksjonene som brukes til å lage en montering, for eksempel punktsveiser, sveisepinner, nagler, kontinuerlige skjøter for festing og tetting, og mer.
Med integrert rapportering, samarbeid i sanntid og sømløs Teamcentertilkobling, leverer den en komplett digital twin av samlebåndet.
Viktige funksjoner
Linjeplanlegging
Planleggingsprosessen starter i linjeplanleggingsvisningen, der du fordeler deler til stasjoner og definerer flyten mellom stasjoner i en moderne PERT-fremviser. For bedre å forstå distribusjonen av deler vises tildelingsstatusen for hver del og sammenstilling med en tildelingsindikator direkte i grafikkvisningen, som identifiserer delene basert på deres status. Den visuelle oppbyggingen av produktet i samlebåndet kan deretter vises som et resultat av dette arbeidet.
Ressursplanlegging.
Når du arbeider med anleggsoppsettet, kan du bytte til Ressursplanleggingsvisningen, der du kan få tilgang til alle nødvendige layoutfunksjoner mens du bruker den innebygde Teamcenterprogramvareklassifiseringen for å få tilgang til standardressurser. I ressursplanlegging er fokuset på selve anlegget mens produktet midlertidig blandes ut. Denne visningen gir mange måter å definere en grov layout eller en detaljert layout med nøyaktige målinger, og utnytte verktøy som kontakter for raskt og enkelt å plassere komponenter i anlegget.
Stasjonsdetaljer
Visningen Stasjonsdetaljering veileder deg gjennom prosessdetaljering inne i en monteringsstasjon. I denne visningen vises bare innholdet i stasjonen, inkludert utstyret, delene og underenhetene, og fremstillingsprosessen som kreves for det trinnet i sammenstillingssekvensen. Delene og underenhetene plasseres automatisk i ønsket armatur i hver stasjon. Ved hjelp av et avansert funksjonssøk kan du identifisere hvilke funksjoner som må arbeides med og distribuere dem deretter i tilpassede operasjoner. Disse funksjonene kan deretter klassifiseres og tilpasses basert på prosessen de representerer.

NX X Manufacturing høyverdige tilleggsprogrammer
Strøm NX Manufacturing-løsningen din med tilleggsprogrammer av høy verdi, som lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene dine etter hvert som kravene til produksjonsplanlegging øker over tid.
Det verdifulle tillegget Assembly Line Planner X krever en NX Manufacturing Essentials-lisens.
Utvid funksjonaliteten til NX X Manufacturing-løsningen med andre høyverdige tillegg, inkludert:
- Line Designer X
- NX X åpne verktøysett