Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
NX CAM-programvare

Mugg-, dyse- og elektrodebearbeiding

Produsere former, matriser og elektroder av høyere kvalitet ved hjelp av integrert CAD/CAM-programvare med avanserte maskineringsegenskaper.

Produksjon av forminnsatser med utmerket finish

Produksjon høykvalitets moldinnsatser ved hjelp av et komplett sett med avanserte NC-programmeringsverktøy. Neste generasjons høyhastighets formbearbeidingsteknikker reduserer syklustiden, forlenger verktøyets levetid og reduserer produksjonskostnadene.

Avanserte 3+2 fresemetoder og 5-akset maskineringsmetoder lar deg produsere utfordrende former med dype hulrom, samtidig som overflatefinishen forbedres og maskineringstiden reduseres.

Grafikk av bearbeiding av forminnsatser.

Programmer form- og dysebaser automatisk

Skru ned programmeringstiden med opptil 90% med funksjonsbasert maskinering (FBM). Gjenkjenne funksjoner automatisk og bruk de riktige skjæreoperasjonene for å forbedre repeterbarheten.

Standardiser programmeringen ytterligere med prosessmaler som letter gjenbruk av beste praksis.

Grafikk av bearbeiding av formplater

Fremskynde elektrodeproduksjonen

Fremskynde produksjonen av elektroder som brukes til elektrisk utladningsbearbeiding (EDM) med integrert design og NC-programmeringsmuligheter.

Ved å bruke avanserte skjærestrategier, for eksempel høyhastighets etterbehandling, kan du raskt maskinjevne og nøyaktige elektroder. Automatiser hele prosessen fra design til produksjon — og reduser tid og produksjonskostnader.

Grafikk av maskindeler

Effektiviser NC-programmering av dyseflater og konstruksjoner

Muliggjør effektiv produksjon av komplekse matriser med avanserte maskineringsteknologier for dyseflatebehandling, inkludert høyhastighets grovbearbeiding, etterbehandling av støpt råmateriale og flerakset maskinering.

Bruk automatisert funksjonsgjenkjenning, volumbasert fresing og 5-akset maskinering for å øke hastigheten på maskineringen av dysekonstruksjoner.

Automatisk utskrift av komplett butikkdokumentasjon, inkludert oppsettark, verktøylister og 3D-tegninger.

Grafikk av en maskindel som testes

Bruk presise og effektive ledningsEDM-operasjoner

Produsere formbaser og elektroder av høy kvalitet med 2- og 4-akset EDM-operasjoner, inkludert flerpassprofilering og kragebearbeiding.

Automatiser programmering ved hjelp av FBM, som bruker maskineringsprosesser på de gjenkjente funksjonene.

NX gir direkte tilgang til databaser for maskinverktøyteknologi for tråd EDM-maskiner, inkludert Agie-Charmilles, Mitsubishi og Sodick.

En EDM-maskin med ledning som skjærer et metallstykke i en produksjonsprosess.

Skybasert løsning for friformsdeler

NX X Manufacturing Advanced har avansert 3- og 2,5-akset fresing, dreining og sondering på maskinen. Med kraftige verktøybaneteknologier kan den avanserte løsningen redusere skjæretiden med opptil 60%, forbedrer delkvaliteten med overlegen overflatebehandling.

Lær mer om NX X Manufacturing Advanced

Avansert produksjonsproduktkort med metallisk finish og banebrytende teknologisk design i sølv og blå toner.

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Utforsk fire skalerbare nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

casestudie

JK Maskinering

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Selskapet:JK Machining

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Kalamazoo, Michigan, United States