Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
NX CAM-programvare

Komplekse deler bearbeiding

Produser komplekse deler effektivt ved hjelp av avanserte 5-aksede maskineringsegenskaper, reduserer antall operasjoner og oppsett samtidig som delkvaliteten forbedres.

Opprett avanserte 5-aksede maskineringsoperasjoner

Benytt deg av de nyeste verktøybanene med flere akser som gir presis kontroll over verktøyaksen og automatisk unngåelse av kollisjoner.

Adaptiv fresing, en flerakset høyhastighets grovbearbeidingsstrategi, kan redusere maskineringstiden med opptil 60%. De glatte etterbehandlingsmetodene kan følge delens naturlige form og oppnå en overlegen finish.

Tønneverktøy, som tillater større verktøyinngrep, muliggjør høyere delkvalitet med kortere maskineringssykluser.

En 5-akset modell av en maskineringsdel.

Maskininnvendige geometrier med rørfresing

Den 5-aksede rørfresingen forenkler dramatisk programmeringen av hule og smale funksjoner, for eksempel porter på motorblokker.

Generer både grovbearbeiding og etterbehandling av fleraksede maskineringsoperasjoner med minimal input ved hjelp av denne spesialiserte operasjonen.

Bearbeider hele området trygt med en enkelt verktøybane, noe som sikrer forbedret maskineringseffektivitet og nøyaktighet.

Grafikk av en rørfresing

Programmere flerbladsdeler ved hjelp av turbomaskinfresing

Forenkle programmeringen av komplekse flerbladede rotasjonsdeler, for eksempel blisker og løpehjul, med spesialiserte 5-aksede NC-programmeringsoperasjoner.

Samtidig 5-akset grovbearbeiding og automatisert hvilefresing fjerner materiale mellom bladene. For å fullføre navet, knivene og splitterne, bruker du optimaliserte verktøybaner ved nøyaktig å kontrollere kuttemønstre, verktøybaneutjevning og verktøyaksestabilisering for kantene.

Grafikk av en maskin som freses.

Visualiser flerakseoperasjoner for å optimalisere skjæreforholdene

Analyser kompleks maskinatferd under 5-akset maskinering ved å visualisere fleraksede verktøybaneegenskaper, inkludert:

  • Verktøyets ledevinkel
  • Roterende akseposisjoner, med overbevegelsesgrenser
  • Rotasjonsaksehastigheter for å oppdage reverseringer
  • Korte og lange segmenter

Kontroller skjæreforholdene gjennom hele operasjonen, slik at du kan bearbeide komplekse deler riktig første gang.

Skjermbilde av et NX CAD/CAM-grensesnitt

Skybasert løsning for prismatisk delprogrammering

NX X Manufacturing Premium inkluderer avansert 3- og 5-akset fresing, rotasjonsbearbeiding og dreiing — alt drevet gjennom skyteknologi. Maskinintrikate komponenter på fleraksede CNC-maskiner i ett enkelt oppsett for å sikre både effektivitet og presisjon, og verktøybaneinnstillingene gir presis kontroll over hver operasjon.

Lær mer om NX X Manufacturing Premium

Elegant produktkort som fremhever avansert produksjonsteknologi med rene, profesjonelle designelementer

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Utforsk fire skalerbare nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Selskapet:Heiwa Sangyo

Industri:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Plassering:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan