Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Forberedelse av additiv produksjon

Kvalitetsutgang krever et riktig byggeskuppsett, og det krever de riktige verktøyene.

Enkelt legge til, kopiere, orientere og støtte deler

Forberedelse er nøkkelen for additiv produksjonsprosess (AM). Våre byggforberedelsesløsninger er integrert i NX CAD/CAM-miljøet for å muliggjøre endringer i deldesign som sømløst går ned til produksjonsoppsettet, uten filkonverteringer eller kostbar omarbeiding av byggeoppsett.

Delplassering og hekking

Skriv ut deler effektivt med full kontroll over delposisjonen og automatisert, effektiv hekking i byggevolumet. Dette er grunnen til at NX tilbyr integrerte verktøy for effektiv fylling av byggeskuffen. Enten du plasserer deler manuelt eller automatisk via integrert 2D- og 3D-hekking, gir NX deg full kontroll for å oppnå effektivitets- og kvalitetsmål.

Deler som er 3D-nestet i et byggevolum.

Del serialisering

Oppretthold full kontroll over generering av utskriftsmerker for sporing og sertifisering av AM-produksjon. Mange bygg krever at deler i en byggeskuff serialiseres med unike markeringer eller tall. Dette kan oppnås i NX AM-byggforberedelsessystemet, der unike identifikatorer kan brukes manuelt, programmatisk eller via et regnearkgrensesnitt.

Deler med individuelle serienumre på en byggeskuff.

Støttestrukturer

Generer og bygg kvalitetsstøttestrukturer. For mange teknologier for additiv produksjon er kvalitetsbygg avhengig av kvalitetsstøttestrukturer. NX tilbyr løsninger for automatisk generering av støttestrukturer, samt gir tilgang til hele NX CAD-løsningen for utforming av tilpassede støtter. Uansett om du er en AM-nybegynner eller avansert bruker, er denne tette integrasjonen en enorm fordel når du skriver ut deler der den endelige artikkelkvaliteten er avgjørende.

En trykt del med de originale støttestrukturene og en annen uten de originale støttestrukturene.

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Utforsk fire skalerbare nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

Ubegrenset i morgen

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Selskapet:Unlimited Tomorrow

Industri:Medical devices & pharmaceuticals

Plassering:New York City, New York, United States

Utvid verdien med NX X Manufacturing tilleggsmoduler

Utvid NX X Manufacturing-løsningen din med over 20 tillegg levert gjennom vår verdibaserte lisensieringsmodell. Disse skalerbare, kostnadseffektive tilleggene lar deg tilpasse produksjonsmulighetene dine for å møte prosjektbehov. Fra utarbeidelse av delmodeller til spesialisert maskinering, simulering, postprosessorer og maskinsett, får du fleksibiliteten til å optimalisere produksjonsprosessen.

En CAM-programmerer som viser verktøybanesimulering av en maskineringsprosess i NX CAM til en kollega.