Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Strategy for Industry 4.0 er drevet av MADE

MADE er et kompetansesenter for industri 4.0 som simulerer en digital fabrikk, opprettet for å gjennomføre orientering, opplæring og ferdigstillelse av teknologioverføringsprosjekter med italienske selskaper, spesielt små og mellomstore bedrifter, om Industri 4.0-spørsmål. En teknisk samtalepartner som bedrifter kan kontakte for å få støtte under den digitale overgangen mot en smart fabrikk, med sikte på å holde profilen høy, konkurransedyktig og bærekraftig. MADE4.0 er en realitet skapt av MISE (det italienske departementet for økonomisk utvikling) og koordinerer 25 europeiske digitale innovasjonsnav for de mest konkurransedyktige europeiske regionene som representerer mer enn 30% av produksjonens EU-merverdi.

Hvorfor Sikre selskapets utvikling mot Industri 4.0?

Den digitale transformasjonen av produksjonsprosesser mot Industri 4.0 kan defineres som sekvensen av aktiviteter som hvert selskap må utføre for å opprettholde de nye konkurransescenariene påvirket av digital praksis, ferdigheter og teknologier. For å definere planen for digital og bærekraftig transformasjon av produksjonsprosesser til Industri 4.0, er det viktig for selskaper å ta utgangspunkt i en forståelse av dagens situasjon for prosesser, praksis og evner; med andre ord er det viktig å analysere modenheten deres basert på forskjellige strømmer: digitalisering, bærekraft, innovasjon. Dette er grunnen til at MADE4.0 tilbyr Strategy For Industry 4.0 som et verktøy for å definere implementeringsplanen for å ta i bruk digitale teknologier og strategiske ferdigheter for å sikre et selskaps utvikling mot Industri 4.0 når det gjelder effektivitet og prosesseffektivitet, i samsvar med forretningsmål.

Fordeler

  • Analysen av den digitale modenheten til alle industrielle prosesser
  • En identifisering av styrker og forbedringer
  • Definisjonen av en 4.0 transformasjonsplan
  • Denne tjenesten er også kvalifisert for italienske statlige subsidier

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter