Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor ALPHA 3200 sentralbord?

Våre ALPHA 3200 Eco strømfordelingskort er designet for å møte kravene til moderne kraftdistribusjon i bygningsinfrastrukturen. Prosjekttiden reduseres på grunn av digital prosjektering og et modulært systemkonsept. De tilbyr helhetlige løsninger fra en enkelt kilde og er en del av et konsistent system supplert med SENTRON-porteføljen av beskyttelses-, svitsjer- og måleenheter - alt perfekt egnet for deres applikasjoner og fullt kompatible.

Store elektriske brytere med dører og paneler, noen åpne eller delvis åpne, andre lukket, står over en grønn base.

Viktige fordeler

En grønn eller blågrønn hånd støtter en spire med en stilk og to blader mot en solid mørkegrønn eller nesten svart bakgrunn.

Lagre ressurser

Avhengig av konstruksjonen muliggjør den sentralt plasserte samleskinnen materialbesparelser på opptil 30% i kobber sammenlignet med sammenlignbare strømfordelingssystemer. ALPHA 3200 Eco sentralbord er også optimalisert for opptil 3200 A.

En utklippstavle med et toppklipp viser et merke på den rektangulære overflaten.

Planlegg enkelt

Dra nytte av større planleggingssikkerhet med detaljert 3D-prosjektering. Våre 3D-data er tilgjengelige i flere formater, inkludert STEP, BIM og EHRT.

To symmetriske pillignende former krysser hverandre mot en solid grønn bakgrunn.

Dra nytte av fleksibilitet

ALPHA 3200 Eco sentralbord leverer høy funksjonalitet på liten plass på grunn av fleksibiliteten til ALPHA-monteringssett. De gir også applikasjonsrelaterte sertifiseringer.

Viktige detaljer

System for installasjon av et typetestet ALPHA 3200 Eco sentralbord

Beskyttelsessystem (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Samleskinne nominell strøm (In)

3,200 A

Samleskinnens nominelle driftsspenning (Ue)

400V

Samleskinnens nominelle toppmotstandsstrøm (lpk)

165 kA

Samleskinne nominell korttidsmotstandsstrøm (Icw)

75 kA, 1 s

Høyde

2 000 mm

Dybde

400mm/600mm

Standarder og bestemmelser

System for installasjon av et typetestet sentralbord: IEC 61429-1/-2

Form for intern separasjon

Form 1 (med berøringsbeskyttelse)

Utvalgte funksjoner

Ditt mer bærekraftige sentralbord

ALPHA 3200 Eco-sentralbordene gir betydelige materialbesparelser sammenlignet med klassiske strømfordelingssystemer: De sparer opptil 30% kobber takket være den sentralt plasserte samleskinnen og utallige designbrudd på ALPHA 3200 Eco-sentralbordet. Med en lang levetid på mer enn 30 år i gjennomsnitt og reparasjonsevne - uten behov for spesialverktøy og alle komponenter som er tilgjengelige som reservedeler - drar du fordel av lang levetid og enkelt vedlikehold. Takket være modulariteten kan du også oppgradere ditt eksisterende ALPHA 3200 Eco sentralbord når nye funksjoner blir tilgjengelige.

Swithboard Alpha 3200 med EcoTech Profile-ikon ved siden av
En mørkhåret person driver en åpen bærbar datamaskin på et treskrivebord; grensesnittet viser et diagram i rader og kolonner.

Digital planlegging med SIMARIS-programvare

Elektrisk kraftdistribusjon i moderne bygninger må sikre en pålitelig strømforsyning, optimalisere energiforbruket og enkelt integreres i bygningsautomatisering. SIMARIS configuration gjør den stadig mer komplekse planleggingen av strømfordelingskort enkel og effektiv. Den intuitive konfigurasjonsprogramvaren muliggjør konsekvent planlegging på én enkelt plattform. Takket være intuitiv drift og standardiserte prosesser minimerer den planleggingsfeil og akselererer prosjektering betydelig. Med SIMARIS configuration kan du raskt og pålitelig lage standard-kompatible sentralbord som oppfyller alle kravene til moderne bygningsteknologi, inkludert all nødvendig dokumentasjon.

Lag en digital tvilling med bare ett klikk

Inntil nå var det en kjedelig og kompleks prosess å generere en digital tvilling fra STEP-data. Nå gjør vi overgangen til 3D-prosjektering ekstremt enkelt. Takket være den nye 3D-prosessoren kan du eksportere den digitale tvillingen til ALPHA 3200 Eco strømdistribusjonskort fra SIMARIS configuration med ett klikk og deretter eksportere den som en STEP-fil via SIMARIS xchange. Med sin detaljerte visualisering gir den digitale tvillingen merverdi på mange områder, fra planlegging til vedlikehold og utvidelse.

Dra nytte av detaljerte visualiseringer helt ned til den siste skruen

I tillegg til den raske og enkle genereringen av den digitale tvillingen, drar du også fordel av et ekstremt høyt detaljnivå som forenkler arbeidet ditt i flere applikasjoner. Ved å bruke 3D-modellen til planlegging av anlegg og bygninger, dimensjonering av kobberdeler, systeminstallasjoner og vedlikehold og utvidelse: drar du nytte av høy presisjon og reduserte feil, samt sparer tid og penger. Prosesstrinnene krever også mindre spesialisert kunnskap, og eliminerer dermed arbeid for deg som panelbygger.

Et grått metallisk serverskap merket «ALPHA» står ved siden av en wireframe-skapmodell på mørkeblå bakgrunn.
Blå solcellepaneler sitter på eller over en forhøyet utendørs struktur, med trær og busker til venstre, bygninger og skyer.

Egnet for fotovoltaiske applikasjoner

Etterspørselen etter solcelleanlegg i Tyskland vokser raskt, med flere hustak som mater strøm inn i nettet. Etter hvert som kapasiteten øker, blir sikker og standardkompatibel måling avgjørende for å sikre pålitelig overvåking og nøyaktig innmatning av nettet.

Takket være en integrert transformatormåleseksjon er APLHA 3200 Eco-sentralbordet ideelt for bruksområder med fornybar energi — fra sol- og vindkraft til desentral tilførsel. Dette muliggjør presise, pålitelige og nettkompatible målinger selv ved høye effektnivåer, og støtter dermed utvidelsen av mer bærekraftig energiinfrastruktur.

fordeler:

  • Nøyaktig planlegging og implementering i samsvar med standarder
  • Godt designet og sikker utvidelse og ledninger
  • Modulær konfigurasjon ved hjelp av SIMARIS configuration software

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser

Brosjyre

Brosjyre | Strømfordelingskort ALPHA 3200 Eco

Manualer og kataloger

Manuell | ALPHA 3200 Øko

Skybasert plattform | SIMARIS xchange

SiePortalen | ALFA 3200 ØKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Lavspent strømdistribusjon og elektrisk installasjonsteknologi

Kom i gang med reisen