Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Agentisk bedrifts-AI

Intelligence Center X

Forutsi forstyrrelser, kutt garantikostnader og akselerere smartere tekniske endringer med ett enhetlig agentsystem.

Gjør IT-, OT- og ingeniørdata til et handlingssystem. Grunn AI i institusjonskunnskapen din og finn problemer før de når produktene dine, marginene eller fabrikkgulvet.

AI som møter dataene dine der de bor

Problemet: En forstyrrelse i forsyningskjeden. En garantitopp. En savnet ingeniørendring. De fleste bedrifter har brukt flere tiår på å lagre data for å løse disse utfordringene, men de har ikke klart å koble disse dataene og gjøre dem handlingsbare. Dette etterlater AI-modeller blinde for hele omfanget av virksomheten, ikke i stand til å gjøre rå informasjon om til den avgjørende, agentiske handlingen som moderne ledere krever.

Løsningen: Intelligence Center X kobler sammen de eksisterende systemene dine gjennom en enhetlig kunnskapsgraf, og grunnlegger AI-agenter i en dyp, delt forståelse av prosjektering, drift og virksomhet — uten behov for en ny datasilo. Det går utover enkel innsikt ved å orkestrere arbeidsflyter mellom mennesker og agenter, og sikrer at datadrevet presisjon direkte oversettes til avgjørende handling og målbar forretningspåvirkning.

INDUSTRIAL AI

AI som snakker bransjens språk

Generisk AI forstår ikke BOM, batch-slektsforskning, konfigurasjonseffektivitet eller kvalitetsslektsforskning.

Intelligence Center X er forankret i ontologier bygget av de samme teamene bak Teamcenter og Opcenter. De er arbeidet til domeneeksperter som forstår systemene dine fra innsiden, bevist i bransjene som kjører på dem.

BRANSJER

En plattform bygget for alle bransjer

To grå fly, en lys, en mørk, og to blågrønne former på solid mørkeblå; ett plan er inne i en blågrønn form.

Luftfart og forsvar

Flytt komplekse programmer raskere med tilkoblet intelligens på tvers av prosjektering, forsyningskjede og drift.

Vanlige brukstilfeller inkluderer:

  • Ingeniørendringspåvirkning og programrisiko
  • Forsyningskjederisiko og intelligent substitusjon
  • Prediktiv opprettholdelse og misjonsberedskap
Oversiktsvisning av industriroboter som arbeider med halvledere i et produksjonsanlegg

Halvledere og elektronikk

Forbedre avkastningen og oppetiden ved å gjøre komplekse fab-data om til handlingsbar intelligens.

Vanlige brukstilfeller inkluderer:

  • Fab-omfattende prosess- og avkastningsoptimalisering
  • Utstyrs pålitelighet og prediktivt vedlikehold
  • Grunnårsak og sporbarhet på tvers av domener
En person står foran en bil, muligens i en bilindustriell setting.

Automotive

Fremskynde innovasjon og produksjon med intelligens på tvers av prosjektering, produksjon og forsyningskjede.

Vanlige brukstilfeller inkluderer:

  • Tverrplantekvalitet og rotårsaksanalyse
  • Leverandørrisiko og sporbarhet av deler
  • Ingeniørendring og konsekvensanalyse
Visuell biovitenskap 2026

Biovitenskap

Fremskynde produksjons- og kvalitetsbeslutninger samtidig som sporbarhet og samsvar opprettholdes.

Vanlige brukstilfeller inkluderer:

  • Kvalitetsundersøkelse og rotårsaksanalyse
  • Batch- og kvalitetsslektssporing
  • Forsyningskjederisiko og overholdelse av forskrifter
LØSNINGEN

Koble sammen kontekst, intelligens, handling og tillit

AI stopper når virksomhetens synlighet er lav, innsikt blir sittende fast, agenter mangler tilsyn og beslutningssporing er umulig. Intelligence Center X lukker disse hullene ved å koble kunnskap, intelligens og handling til et enkelt operativsystem, under menneskelig tilsyn, og styrt fra grunnen av.

grafikkstudio-bensin-ikon-icx-page-640x360

Kontekst

Bygg en levende bedriftskunnskapsgraf med utmerkede industrielle ontologier for beslutningsklar innsikt over hele livssyklusen. Med Graph Studio svarer agenter og team på spørsmål på tvers av domener på få sekunder.

ai-studio-bensin-ikon-icx-side-640x360

Intelligens

Bygg, distribuer og styr tilpassede ML-modeller basert på driftskonteksten. Med AI Studio får du intelligens som er prediktiv, preskriptiv og forklarbar.

agent-bensin-ikon-icx-page-640x360

Handling

Vårt Mendix utviklingsmiljø lar teamene dine bygge agenter og etterretningsapplikasjoner, og orkestrere dem til handling. Stol på innebygd styring fra dag én, ikke ettermontert til senere.

Governance: Tillit

Hver agenthandling, modellslutning og arbeidsflytbeslutning spores tilbake til kildedataene og mennesket som godkjente dem.

rekkverk-skjold-ikon-icx-page-640x360

Rekkverk

Begrenser hva agenter og personer kan få tilgang til, bestemme og utføre.

full sporbarhet-klokke-ikon-icx-page-640x360

Full sporbarhet

Spor alle handlinger, slutninger og beslutninger tilbake til kildedata og forretningsregler.

sikkerhetslås-ikon-icx-page-640x360

Security

Beskytter data, identiteter og systemer.

styrings-innebygd kontrollmark-ikon-icx-page-640x360

Governance innebygd

Stol på retningslinjer, tilsyn og samsvarskontroller innebygd i plattformen fra første dag.

Kundehistorie

Brasils ledende produsent av flatglass

Vivix Vidros Planos setter AI og mennesker i arbeid, sammen.

85% reduksjon i løsningstid for produksjonsproblemer

6,000 timer med manuelt arbeid gjenvunnet på et enkelt år

<1 Kundeklageløsningstid (ned fra 5 dager)

4x raskere løsningstid i kvalitetsrelatert undersøkelse

Med dette systemet er vi klare for den agentiske fremtiden, slik at våre ansatte og AI kan jobbe sammen på en mer sammenkoblet og produktiv måte. «
Aristotle Tredje Netto, Industriell transformasjonsleder, Vivix Vidros Planos
Kundehistorie

Globalt farmasøytisk selskap

Global farmasøytisk leder ser sin virksomhet hel.

Fra dager til sekunder

Spørring på tvers av domener går ned fra timer (noen ganger dager) til sekunder ved 15 milliarder datapunkter i produksjon.

Fullstendig oversikt over data fra ende til ende

Første ende-til-ende-visning av produksjon, kvalitet og forsyningskjededata noensinne.

Beslutninger gjort enklere

Beslutninger om omdirigering av batch i sanntid - tidligere umulig.

Bedre samsvarsstyring

Betydelig reduksjon i byrden for overholdelse av forskrifter.

Vi hadde aldri hatt en helhetlig oversikt over verdikjeden vår. For første gang kunne vi stille spørsmål på tvers av produksjon, kvalitet og forsyningskjede - og få svar på få sekunder. «
Assisterende direktør, datavitenskap
Kundehistorie

Distributør av digital teknologi og IT-tjenester

Afrikansk teknologileder bygger en AI-klar fremtid.

95% mindre manuelt arbeid med automatisert arbeidsflyt

63% Redusert tid for å få ombord nye leverandører

100% nøyaktighet i automatisert prisinntak

Reviserbarhet og sporbarhet av kostnadskomponenter var tidligere umulig.
Chief Cloud, Digital- og markedsføringssjef