Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery Verification IP for multimedia?

Få støtte for både Displayport- og HDMI-økosystemer, protokoller og funksjoner med Avery Verification IP for multimedia.

Avery Verification IP for HDMI

En omfattende VIP-løsning for HDMI 2.0-kilde- og vaskedesign. HDMI-Xactor implementerer et komplett sett med modeller, protokollkontroller og samsvarstestpakker i 100% native SystemVerilog og UVM.

Leveranser

  • HDMI BFM
  • Compliance testsuite
  • Brukerveiledning

Avery Verification IP for DisplayPort/EDP/DSC/DPI

En omfattende VIP-løsning for DisplayPort (DP) og eDP kilde- og vaskedesign. DP VIP implementerer et komplett sett med modeller, protokollsjekkere og samsvarstestsuiter i 100% native SystemVerilog og UVM. Omfattende støtte for verifisering av DP/EDP-kilde og vaskekonstruksjon.

Leveranser

  • Kilde, vask, repeater BFM-er
  • Compliance testpakker
  • Brukerveiledning

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.