Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Avery verifisering ip for amba?

Gjør det mulig for system-on-chip (SoC) og IP-utviklere å utføre omfattende funksjonell verifisering av IP- og SoC-ene sine. Avery verifisering ip for amba inneholder hele spekteret av AMBA-bussprotokoller (AXI4 - Full, Lite, Stream, AXI3, AHB, APB, CHI) master-, slave- og sammenkoblingsfunksjoner og sikrer samsvar med AMBA-standardene.

Leveranser

  • Master, slave, sammenkoble BFM-er
  • Eksempel på testsuite
  • Brukerveiledning

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

les mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.