Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Funksjonell sikkerhet

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX er en høyytelses feilsimulator for å redusere tilfeldige maskinvarefeil som sikrer påliteligheten og sikkerheten til bilsystemer. Questa One Sim FX verifiserer om designet ditt oppfyller de strenge kravene til feilinjeksjon som er spesifisert i ISO 26262 bilsikkerhetsstandard.

Hvorfor Questa One Sim FX for funksjonell sikkerhet?

Questa One Sim FX er et høyytelsesverktøy for effektiv feilsimulering i komplekse bildesign. Den injiserer feil i RTL og GLS for å identifisere og klassifisere feil nøyaktig. Optimaliserte feillister og testrangering akselererer sikkerhetsverifiseringsprosessen for rask avslutning av kampanjen.

Rask feillukking

Parallelle feilsimuleringer ved RTL og GLS som utnytter kraften i beregningsnettet for raskere og mer effektiv feildeteksjon som akselererer lukking av feilkampanjer.

Støtte for innfødt testbenk

Innfødt testbenk-støtte gir sømløs integrasjon med simuleringsmiljøet, reduserer omfattende modifikasjoner av testbenken og sikrer at feilsimuleringsprosessen kan startes med minimale installasjonsendringer.

Forbedret feildekning

Rangeringstester basert på deres effektivitet i å oppdage feil sikrer at de mest kritiske og vanskelig å oppdage feilene kjøres først, noe som fører til høyere total feildekning.

Questa One Sim FX

Bilsikkerhet gjennom feilsimulering

Questa One Sim FX er en kraftig feilsimulator som utnytter avanserte optimaliseringsmetoder slik at du kan validere designene dine for optimal sikkerhet. Ved å injisere feil og simulere effekten av dem, kan du bekrefte at designene dine oppfyller de strenge kravene som er skissert i ISO 26262-standarden. Questa One Sim FX gir også detaljerte rapporter og feilsøkingsfunksjoner for raskt å lukke feilkampanjer.

Questa One Sim FX for funksjonell sikkerhet

Utdype kunnskapen din om Questa One Sim FX

Støttesenter

Siemens EDA tilbyr kundestøtte i verdensklasse for Questa One Sim FX og alle våre produkter.

Verifikasjonsakademi

Verifikasjonsakademiet gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

For å hjelpe deg med forståelsen av avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier og hvordan du bruker dem mest effektivt, besøk bloggen vår for innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler.